Menü Suche

Spreiznieten - Rastniete

Auf Lager

Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.

Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.

Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 und Polypropylen (PP)
  • Farben: Transluzent, Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Nicht entfernbar


Seriennummer: SR2324

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
303 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Typ Kaufen
0,2281 € - 0,4167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Schwarz
Nylon
11.0 mm
2.0 - 10.0 mm
Type 2
0,3801 € - 0,6209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Schwarz
Nylon
17.8 mm
2.5 - 20.3 mm
2
0,1788 € - 0,3266 € 4220 Auf Lager
4.1 mm
Natur
Nylon
12.0 mm
1.0 - 2.5 mm
Type 2
0,5744 € - 0,9039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Natur
Nylon
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Type 2
0,4914 € - 0,7716 € 3560 Auf Lager
7.0 mm
Natur
Nylon
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
0,2098 € - 0,3844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Schwarz
Nylon
9.1 mm
0.7 - 6.0 mm
2
0,131 € - 0,1577 € 87486 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
Nylon
12.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Type 2
0,1439 € - 0,1777 € 137 Auf Lager
3.2 mm
Natur
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,4153 € - 0,673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
Schwarz
Nylon
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
0,3914 € - 0,635 € 1825 Auf Lager
7.0 mm
Natur
Nylon
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
0,3562 € - 0,5772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
Schwarz
Nylon
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
Type 2
0,131 € - 0,1577 € 2000 Auf Lager
7.1 mm
Schwarz
Nylon
12.0 mm
3.8 - 10.7 mm
Type 2
0,3717 € - 0,604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Schwarz
Nylon
19.0 mm
2.4 - 8.1 mm
Type 2
0,1774 € - 0,3238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Schwarz
Nylon
6.0 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
0,2633 € - 0,4252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Schwarz
Nylon
11.0 mm
0.9 - 5.3 mm
Type 2
0,131 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Schwarz
Nylon
8.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,597 € - 0,9419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Schwarz
Nylon
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Type 2
0,4069 € - 0,6631 € 50911 Auf Lager
7.0 mm
Natur
Nylon
19.0 mm
1.5 - 14.0 mm
2
0,1999 € - 0,3646 € 57585 Auf Lager
3.3 mm
Natur
Nylon
10.0 mm
1.5 - 4.5 mm
Type 2
0,1383 € - 0,1707 € 2000 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
Nylon
16.0 mm
5.7 mm
Type 2
  • von 16
Spreizniete 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon Schwarz

10217689

Preisbereich
0,4167 € - 0,2281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    16.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 6.0 mm 2.5 mm 20.3 mm Nylon Schwarz

10218167

Preisbereich
0,6209 € - 0,3801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    26.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 20.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 4.1 mm 1.0 mm 2.5 mm Nylon Natur

10091661

Preisbereich
0,3266 € - 0,1788 €

Lagerbestände
4220 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 5.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 2.5 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Nylon Natur

10217658

Preisbereich
0,9039 € - 0,5744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 15.2 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon Natur

10217900

Preisbereich
0,7716 € - 0,4914 €

Lagerbestände
3560 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    32.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.3 - 22.9 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 4.0 mm 0.7 mm 6.0 mm Nylon Schwarz

10217986

Preisbereich
0,3844 € - 0,2098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.7 - 6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 4.8 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Schwarz

10164310

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
87486 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 10.7 mm
Spreizniete 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Natur

10016596

Preisbereich
0,1777 € - 0,1439 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.9 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Nylon Schwarz

10217856

Preisbereich
0,673 € - 0,4153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    23.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.3 - 11.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Nylon Natur

10217849

Preisbereich
0,635 € - 0,3914 €

Lagerbestände
1825 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    23.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.3 - 11.2 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 3.5 mm 0.7 mm 5.0 mm Nylon Schwarz

10217962

Preisbereich
0,5772 € - 0,3562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.7 - 5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm Nylon Schwarz

10164532

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.8 - 10.7 mm
Spreizniete 6.0 mm 2.4 mm 8.1 mm Nylon Schwarz

10217764

Preisbereich
0,604 € - 0,3717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.4 - 8.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon Schwarz

10217566

Preisbereich
0,3238 € - 0,1774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 4.8 mm 0.9 mm 5.3 mm Nylon Schwarz

10217641

Preisbereich
0,4252 € - 0,2633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.9 - 5.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 6.4 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Schwarz

10164457

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Nylon Schwarz

10217665

Preisbereich
0,9419 € - 0,597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 15.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 7.0 mm 1.5 mm 14.0 mm Nylon Natur

10218174

Preisbereich
0,6631 € - 0,4069 €

Lagerbestände
50911 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    21.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 14.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 3.3 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon Natur

10091654

Preisbereich
0,3646 € - 0,1999 €

Lagerbestände
57585 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.3 - 4.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 4.5 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 6.4 mm 5.7 mm 5.7 mm Nylon Schwarz

10164464

Preisbereich
0,1707 € - 0,1383 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 mm