Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.
Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.
Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.
Seriennummer: SR2324
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,131 € - 0,1577 € | 1980 Auf Lager |
0.28 in
7.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
Type 2
|
||
0,4153 € - 0,673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
0,1661 € - 0,1914 € | 11805 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
0,29 € - 0,4702 € | 714 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
0,0116 € - 0,0116 € | 1898 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,1872 € - 0,3421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.236 in
0.7 - 6.0 mm
|
2
|
||
0,131 € - 0,1577 € | 13062 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
0,283 € - 0,459 € | 4095 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Type 2
|
||
0,131 € - 0,1577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,2787 € - 0,4519 € | 2651 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.035 - 0.315 in
0.9 - 8.0 mm
|
2
|
||
0,2478 € - 0,4041 € | 990 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
0,1788 € - 0,3266 € | 4091 Auf Lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Type 2
|
||
0,131 € - 0,1577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,1383 € - 0,1707 € | 2000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
Type 2
|
||
10266069 | 0,4252 € - 0,4252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
2
|
|
0,131 € - 0,1577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
0,131 € - 0,1577 € | 11544 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,3576 € - 0,5815 € | 1222 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.799 in
2.5 - 20.3 mm
|
2
|
||
0,1999 € - 0,3646 € | 57585 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
0,1774 € - 0,3238 € | 1387 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
Natur
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.