Menü Suche

Spreiznieten - Rastniete

Auf Lager

Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.

Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.

Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 und Polypropylen (PP)
  • Farben: Transluzent, Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Nicht entfernbar


Seriennummer: SR2324

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
303 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Typ Kaufen
0,2703 € - 0,283 € 6755 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
Nylon
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
2
0,3013 € - 0,3013 € 70331 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
Nylon
11.0 mm
1.7 - 8.0 mm
2
0,2801 € - 0,4547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Schwarz
Nylon
16.0 mm
1.2 - 6.0 mm
Type 2
0,131 € - 0,1577 € 4902 Auf Lager
4.0 mm
Schwarz
Nylon
8.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,131 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Schwarz
Nylon
8.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Type 2
0,0116 € - 0,0116 € 1898 Auf Lager
4.0 mm
Schwarz
Nylon
16.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Type 2
0,131 € - 0,1577 € 1021 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
Nylon
16.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Type 2
0,131 € - 0,1577 € 1507 Auf Lager
4.0 mm
Schwarz
Nylon
12.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Type 2
0,283 € - 0,459 € 4095 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
Nylon
12.6 mm
0.9 - 26.5 mm
Type 2
0,2647 € - 0,428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Schwarz
Nylon
5.5 mm
4.0 - 12.0 mm
Type 2
0,1661 € - 0,1914 € 11805 Auf Lager
6.4 mm
Natur
Nylon
12.7 mm
3.2 mm
2
0,1252 € - 0,1545 € 3238 Auf Lager
3.2 mm
Natur
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,131 € - 0,1577 € 87486 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
Nylon
12.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Type 2
0,131 € - 0,1577 € 4052 Auf Lager
7.1 mm
Schwarz
Nylon
16.0 mm
3.8 - 10.7 mm
Type 2
0,131 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Schwarz
Nylon
8.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,2098 € - 0,3844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Schwarz
Nylon
9.1 mm
0.7 - 6.0 mm
2
0,2309 € - 0,2647 € 96577 Auf Lager
3.5 mm
Schwarz
Nylon
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
Type 2
0,1999 € - 0,3646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.3 mm
Schwarz
Nylon
10.0 mm
1.5 - 4.5 mm
Type 2
0,642 € - 1,0123 € 606 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
Nylon
15.2 mm
2.5 - 22.0 mm
Type 2
0,176 € - 0,3196 € 2609 Auf Lager
5.6 mm
Schwarz
Nylon
13.0 mm
2.0 - 7.0 mm
Type 2
  • von 16
Spreizniete 6.4 mm 2.7 mm 7.6 mm Nylon Schwarz

10102749

Preisbereich
0,283 € - 0,2703 €

Lagerbestände
6755 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.7 - 7.6 mm
Spreizniete 4.8 mm 1.7 mm 8.0 mm Nylon Schwarz

10265932

Preisbereich
0,3013 € - 0,3013 €

Lagerbestände
70331 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.7 - 8.0 mm
Spreizniete 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Nylon Schwarz

10217702

Preisbereich
0,4547 € - 0,2801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.2 - 6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 4.0 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Schwarz

10022702

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
4902 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 - 4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 4.8 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Schwarz

10164334

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 10.7 mm
Spreizniete 4.0 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Schwarz

10164402

Preisbereich
0,0116 € - 0,0116 €

Lagerbestände
1898 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 10.7 mm
Spreizniete 4.8 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Schwarz

10164327

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
1021 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 10.7 mm
Spreizniete 4.0 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Schwarz

10164396

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
1507 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 10.7 mm
Spreizniete 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm Nylon Schwarz

10217832

Preisbereich
0,459 € - 0,283 €

Lagerbestände
4095 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    38.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.9 - 26.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Schwarz

10217580

Preisbereich
0,428 € - 0,2647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    14.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.0 - 12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Natur

10021767

Preisbereich
0,1914 € - 0,1661 €

Lagerbestände
11805 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 mm
Spreizniete 3.2 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Natur

10016572

Preisbereich
0,1545 € - 0,1252 €

Lagerbestände
3238 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    4.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.9 mm
Spreizniete 4.8 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Schwarz

10164310

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
87486 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.7 - 10.7 mm
Spreizniete 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm Nylon Schwarz

10164549

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
4052 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.8 - 10.7 mm
Spreizniete 6.4 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Schwarz

10164457

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 4.0 mm 0.7 mm 6.0 mm Nylon Schwarz

10217986

Preisbereich
0,3844 € - 0,2098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.7 - 6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 3.5 mm 6.4 mm 6.35 mm Nylon Schwarz

10112137

Preisbereich
0,2647 € - 0,2309 €

Lagerbestände
96577 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.4 - 6.35 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 3.3 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon Schwarz

10127148

Preisbereich
0,3646 € - 0,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.3 - 3.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 4.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 7.0 mm 2.5 mm 22.0 mm Nylon Schwarz

10217894

Preisbereich
1,0123 € - 0,642 €

Lagerbestände
606 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    33.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 5.6 mm 2.0 mm 7.0 mm Nylon Schwarz

10091739

Preisbereich
0,3196 € - 0,176 €

Lagerbestände
2609 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.6 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz