Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954 ,SR2014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
10279168 0,1285 € - 0,1285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Schwarz
Nylon 6/6
0,0814 € - 0,1606 € 23043 Auf Lager
M5
Natur
PA
2,023 € - 2,1091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Braun
PEEK
0,0723 € - 0,0843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
Natur
PP
0,118 € - 0,1378 € 71 Auf Lager
M10
Natur
PP
0,0625 € - 0,0731 € 44718 Auf Lager
M5
Natur
Nylon 6/6
0,1764 € - 0,2066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Natur
Nylon 6/6
0,1312 € - 0,1535 € 10062 Auf Lager
M10
Natur
Nylon 6/6
0,0495 € - 0,0579 € 23000 Auf Lager
M6
Natur
Nylon 6/6
0,33 € - 0,3859 € 158 Auf Lager
M16
Natur
PP
10041635 0,3802 € - 0,4476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Natur
Nylon 6/6
0,2754 € - 0,3213 € 23800 Auf Lager
M10
Schwarz
Nylon 6/6
0,6599 € - 1,0387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Transparent
PC
0,073 € - 0,0853 € 5965 Auf Lager
M8
Natur
Nylon 6/6
0,086 € - 0,1693 € 2994 Auf Lager
M6
Natur
PA
0,4591 € - 0,746 € 420 Auf Lager
M16
Natur
PA
0,4892 € - 0,5724 € 3759 Auf Lager
M8
Natur
PVDF
0,2381 € - 0,2783 € 58 Auf Lager
M5
Natur
PVDF
0,107 € - 0,2109 € 258 Auf Lager
M2.6
Transparent
PC
0,0733 € - 0,0858 € 3718 Auf Lager
M5
Natur
PP
  • von 5
Sechskantmutter M4 7.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10279168

Preisbereich
0,1285 € - 0,1285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M5 8.0 mm PA Natur

10326404

Preisbereich
0,1606 € - 0,0814 €

Lagerbestände
23043 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M2 4.0 mm PEEK Braun

10358795

Preisbereich
2,1091 € - 2,023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Braun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M6 x 1.0 10.0 mm PP Natur

10041482

Preisbereich
0,0843 € - 0,0723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M10 17.0 mm PP Natur

10041567

Preisbereich
0,1378 € - 0,118 €

Lagerbestände
71 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M5 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041420

Preisbereich
0,0731 € - 0,0625 €

Lagerbestände
44718 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M12 18.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041581

Preisbereich
0,2066 € - 0,1764 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Abstand Schlüsselweite
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M10 17.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041543

Preisbereich
0,1535 € - 0,1312 €

Lagerbestände
10062 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041468

Preisbereich
0,0579 € - 0,0495 €

Lagerbestände
23000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M16 24.0 mm PP Natur

10041642

Preisbereich
0,3859 € - 0,33 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Sechskantmutter M16 24.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041635

Preisbereich
0,4476 € - 0,3802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Abstand Schlüsselweite
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M10 17.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10041550

Preisbereich
0,3213 € - 0,2754 €

Lagerbestände
23800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Schlüsselweite
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M2 4.0 mm PC Transparent

10218365

Preisbereich
1,0387 € - 0,6599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    1.6 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskantmutter M8 13.0 mm Nylon 6/6 Natur

10041505

Preisbereich
0,0853 € - 0,073 €

Lagerbestände
5965 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
Sechskantmutter M6 10.0 mm PA Natur

10326428

Preisbereich
0,1693 € - 0,086 €

Lagerbestände
2994 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M16 24.0 mm PA Natur

10326565

Preisbereich
0,746 € - 0,4591 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 13.0 mm PVDF Natur

10041536

Preisbereich
0,5724 € - 0,4892 €

Lagerbestände
3759 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M5 8.0 mm PVDF Natur

10041451

Preisbereich
0,2783 € - 0,2381 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyvinylidenfluorid
Sechskantmutter M2.6 5.0 mm PC Transparent

10218426

Preisbereich
0,2109 € - 0,107 €

Lagerbestände
258 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
Sechskantmutter M5 8.0 mm PP Natur

10041444

Preisbereich
0,0858 € - 0,0733 €

Lagerbestände
3718 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polypropylen