Menü Suche

Standardgriffe ‒ Durchgangsbohrung, abgeschrägt, rechter Winkel

Auf Lager

Abgeschrägte, rechtwinkelige Griffbaugruppen mit Durchbohrung verfügen über einen robusten Schaft aus präzisionsgegossenem Edelstahl 316 und werden für eine mattierte Oberfläche elektropoliert. Die Schafte haben zwei O-Ringe, um das Rohr in einem rechten Winkel zu halten und abzudichten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Griffmaterial Montageart Gesamthöhe Kaufen
31,5821 € - 39,4671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
38,3969 € - 47,9997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
38,2843 € - 38,2843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
300.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
34,0321 € - 42,5366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
350.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
32,8634 € - 41,0722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
39,9317 € - 49,9147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
32,9822 € - 41,2381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
30,5401 € - 38,1998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
34,9614 € - 43,6912 € 8 Auf Lager
400.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
35,7296 € - 44,6723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
400.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
35,0565 € - 43,8344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
350.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
41,1145 € - 41,1145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
300.0 mm
Aluminium
Mit Gewinde
66.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
732.0 mm
Stahl
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
22,1144 € - 24,5716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
533.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
57,3215 € - 57,3215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1033.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
11,084 € - 12,3156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
832.0 mm
Stahl
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
32,7284 € - 32,7284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
433.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
80.0 mm
6,9806 € - 10,8588 € 86 Auf Lager
532.0 mm
Stahl
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
32,6381 € - 32,6381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1032.0 mm
Stahl
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
8,3362 € - 12,9675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
632.0 mm
Stahl
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
  • von 2
Standardgriff 250.0 mm M8 Aluminium Natur

10193839

Preisbereich
39,4671 € - 31,5821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 500.0 mm M8 Aluminium Natur

10193976

Preisbereich
47,9997 € - 38,3969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 300.0 mm M8 Aluminium Natur

10193860

Preisbereich
38,2843 € - 38,2843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 350.0 mm M8 Aluminium Natur

10193914

Preisbereich
42,5366 € - 34,0321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    350.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 66.0 mm Vorderseitige Montage Schwarz

10193808

Preisbereich
41,0722 € - 32,8634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 500.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193983

Preisbereich
49,9147 € - 39,9317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    500.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Rohrförmiger Griff 28.0 mm 250.0 mm Threaded M8 Aluminium Schwarz

10632758

Preisbereich
41,2381 € - 32,9822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    250.0 mm
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    250.0 mm
Standardgriff 66.0 mm Vorderseitige Montage Natur

10193792

Preisbereich
38,1998 € - 30,5401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    200.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Standardgriff 400.0 mm M8 Aluminium Natur

10193945

Preisbereich
43,6912 € - 34,9614 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    400.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Rohrförmiger Griff 28.0 mm 400.0 mm Threaded M8 Aluminium Schwarz

10640517

Preisbereich
44,6723 € - 35,7296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    400.0 mm
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    400.0 mm
Rohrförmiger Griff 28.0 mm 350.0 mm Threaded M8 Aluminium Schwarz

10632741

Preisbereich
43,8344 € - 35,0565 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    350.0 mm
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    350.0 mm
Standardgriff 300.0 mm M8 Aluminium Schwarz

10193877

Preisbereich
41,1145 € - 41,1145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    66.0 mm
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    28.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Stahl

20074548


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm Through Hole
  • Abstand Montagebohrung
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    107.0 mm
  • Gesamtlänge
    732.0 mm
  • Gewindelänge
    700.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075835

Preisbereich
24,5716 € - 22,1144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    500.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    533.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075804

Preisbereich
57,3215 € - 57,3215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    1000.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    1033.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Stahl

20074555

Preisbereich
12,3156 € - 11,084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm Through Hole
  • Abstand Montagebohrung
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    107.0 mm
  • Gesamtlänge
    832.0 mm
  • Gewindelänge
    800.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

20075828

Preisbereich
32,7284 € - 32,7284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm
  • Breite Unterteil
    46.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    400.0 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
  • Gesamtlänge
    433.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Stahl

20074524

Preisbereich
10,8588 € - 6,9806 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm Through Hole
  • Abstand Montagebohrung
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    107.0 mm
  • Gesamtlänge
    532.0 mm
  • Gewindelänge
    500.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Stahl

20074494

Preisbereich
32,6381 € - 32,6381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm Through Hole
  • Gesamthöhe
    107.0 mm
  • Gesamtlänge
    1032.0 mm
  • Gewindelänge
    1000.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    30.0 mm
Griffbaugruppen 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Stahl

20074531

Preisbereich
12,9675 € - 8,3362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.5 mm Through Hole
  • Abstand Montagebohrung
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    107.0 mm
  • Gesamtlänge
    632.0 mm
  • Gewindelänge
    600.0 mm