Menü Suche

Stangenscharniere - Metall

Auf Lager

Unser Sortiment an Stangenscharnieren sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um deinen Projektanforderungen gerecht zu werden. Diese Scharniere sind eine optisch ansprechendere Alternative zu Klappscharnieren. Das Scharnier passt über die gesamte Länge einer Tür, eines Deckels oder einer anderen scharnierten Anwendung und verteilt die Last gleichmäßig. Sie sorgen für eine nahtlose und widerstandsfähige Öffnung.

Diese langlebigen Scharniere werden häufig für Klavierdeckel verwendet und können in einer Vielzahl von leichten, mittelschweren und schweren Industrieanwendungen eingesetzt werden, z. B. für Terrassentüren, Schuppen, gewerbliche und technische Anwendungen, Schränke und andere Gehäuse, den Möbelbau, Blech- und andere Metallkonstruktionen.

Das Sortiment umfasst Optionen aus Stahl und AISI 304 Edelstahl. Diese durchgehenden Scharniere gibt es gebohrt oder ungebohrt. Außerdem gibt es Scharniere aus Aluminium 6082 T5, die ein Aluminiumprofil mit einem kleinen Edelstahlstiftdurchmesser haben. Dieses Scharnier ist ungebohrt und aufgeschweißt und kann wahlweise eloxiert oder unbearbeitet geliefert werden.

  • Kann genietet, geschraubt oder geschweißt werden.


Seriennummer: SR5590

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
66 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Material Scharniertyp Gesamtbreite Kaufen
31,7505 € - 31,7505 € 24 Auf Lager
1016.0 mm
Edelstahl 304
Nicht gebohrt
32.0 mm
139,4255 € - 292,7936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Nicht gebohrt
31.8 mm
23,4874 € - 26,0843 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1016.0 mm
Stahl
Mit Bohrung
51.0 mm
22,2687 € - 22,2687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Nicht gebohrt
32.0 mm
10389867 17,8328 € - 17,8328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Mit Bohrung
25.0 mm
26,7707 € - 26,7707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Mit Bohrung
38.0 mm
258,8174 € - 543,5165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Nicht gebohrt
63.5 mm
21,8087 € - 24,2335 € 130 Auf Lager
0.8 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Nicht gebohrt
30.0 mm
49,787 € - 114,1342 € 192 Auf Lager
1.2 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Mit Bohrung
50.0 mm
144,052 € - 302,5093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Nicht gebohrt
44.5 mm
26,2448 € - 36,3249 € 69 Auf Lager
1.0 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Nicht gebohrt
30.0 mm
9,8292 € - 11,8934 € 31 Auf Lager
0.8 mm
1020.0 mm
Stahl
Mit Bohrung
40.0 mm
9,5453 € - 9,5453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1016.0 mm
Stahl
Nicht gebohrt
38.0 mm
93,0491 € - 97,9371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1016.0 mm
Edelstahl 304
Nicht gebohrt
51.0 mm
8,1639 € - 9,0965 € 92 Auf Lager
0.8 mm
1020.0 mm
Stahl
Nicht gebohrt
30.0 mm
11,4496 € - 26,2436 € 23 Auf Lager
1.2 mm
1020.0 mm
Stahl
Mit Bohrung
50.0 mm
217,6394 € - 457,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Nicht gebohrt
63.5 mm
98,9426 € - 104,1796 € 81 Auf Lager
2.0 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Mit Bohrung
60.0 mm
8,3401 € - 8,3401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1016.0 mm
Stahl
Nicht gebohrt
32.0 mm
10,1869 € - 11,3204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
1016.0 mm
Stahl
Mit Bohrung
50.8 mm
  • von 4
Klavierband Nicht gebohrt 32.0 mm 1016.0 mm

10389973

Preisbereich
31,7505 € - 31,7505 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtstärke
    1.2 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Klavierband Nicht gebohrt 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Preisbereich
292,7936 € - 139,4255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.3 mm
  • Gesamtlänge
    915.0 mm
  • Gesamtbreite
    31.8 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Klavierband Mit Bohrung 51.0 mm 1016.0 mm

10550649

Preisbereich
26,0843 € - 23,4874 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    51.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Preisbereich
22,2687 € - 22,2687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtstärke
    0.9 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
Klavierband Mit Bohrung 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Preisbereich
17,8328 € - 17,8328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtstärke
    0.9 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
Klavierband Mit Bohrung 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Preisbereich
26,7707 € - 26,7707 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    0.9 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtstärke
    0.9 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
Klavierband Nicht gebohrt 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Preisbereich
543,5165 € - 258,8174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.3 mm
  • Gesamtlänge
    1830.0 mm
  • Gesamtbreite
    63.5 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Klavierband Nicht gebohrt 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Preisbereich
24,2335 € - 21,8087 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Klavierband Mit Bohrung 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207031

Preisbereich
114,1342 € - 49,787 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

10207826

Preisbereich
302,5093 € - 144,052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.3 mm
  • Gesamtlänge
    915.0 mm
  • Gesamtbreite
    44.5 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Klavierband Nicht gebohrt 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Preisbereich
36,3249 € - 26,2448 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.0 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Mit Bohrung 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Preisbereich
11,8934 € - 9,8292 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Preisbereich
9,5453 € - 9,5453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtstärke
    1.2 mm
  • Gesamtbreite
    38.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Klavierband Nicht gebohrt 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Preisbereich
97,9371 € - 93,0491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    51.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Preisbereich
9,0965 € - 8,1639 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Klavierband Mit Bohrung 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206874

Preisbereich
26,2436 € - 11,4496 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Preisbereich
457,0428 € - 217,6394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.3 mm
  • Gesamtlänge
    915.0 mm
  • Gesamtbreite
    63.5 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Klavierband Mit Bohrung 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Preisbereich
104,1796 € - 98,9426 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    8302100090
Klavierband Nicht gebohrt 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Preisbereich
8,3401 € - 8,3401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtstärke
    1.2 mm
  • Gesamtbreite
    32.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Klavierband Mit Bohrung 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Preisbereich
11,3204 € - 10,1869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    1016.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.8 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Zolltarifnummer
    9403999090