Menü Suche

Sterngriffe - mit Innengewinde

Auf Lager

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
224 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
39,3176 € - 39,3176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M12
Female
22.0 mm
Edelstahl
3,4666 € - 3,8469 € 9 Auf Lager
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
TPE
0,9118 € - 0,9118 € 61 Auf Lager
50.0 mm
M6
Female
6.0 mm
PP
23,5789 € - 23,5789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Female
8.0 mm
Edelstahl
3,0278 € - 3,3788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M6
Female
12.0 mm
TPE
6,3043 € - 7,0063 € 9 Auf Lager
50.0 mm
M10
Durchgangsgewinde
15.0 mm
PP
4,561 € - 5,6663 € 209 Auf Lager
50.0 mm
M8
Female
Phenolharz
2,1462 € - 5,0525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M6
Female
PA
2,5597 € - 2,8376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M6
Female
12.0 mm
TPE
0,9118 € - 0,9118 € 300 Auf Lager
50.0 mm
M8
Female
8.0 mm
PP
1,9851 € - 2,217 € 12 Auf Lager
28.0 mm
M5
Female
12.0 mm
TPE
3,9917 € - 3,9917 € 437 Auf Lager
40.0 mm
M6
Female
27.0 mm
Phenolharz
23,5789 € - 23,5789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Edelstahl
3,9917 € - 3,9917 € 752 Auf Lager
30.0 mm
M8
Female
23.0 mm
Phenolharz
13,4366 € - 13,4366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
M10
Female
Phenolharz
8,492 € - 17,8333 € 150 Auf Lager
63.0 mm
M10
Female
Phenolharz
3,9493 € - 4,3881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
Female
12.0 mm
TPE
24,6827 € - 25,0488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M10
Female
21.0 mm
PA
7,9013 € - 7,9013 € 80 Auf Lager
60.0 mm
M12
Female
39.0 mm
Phenolharz
6,1499 € - 6,9319 € 450 Auf Lager
50.0 mm
M12
Female
Phenolharz
  • von 12
Handrad 60.0 mm Mit Gewinde M12 Edelstahl Natur

10271667

Preisbereich
39,3176 € - 39,3176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Weiches Handrad 40.0 mm Einsatz M8 PP;TPE Schwarz

10271377

Preisbereich
3,8469 € - 3,4666 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm Mit Gewinde M6 PP Schwarz

10072370

Preisbereich
0,9118 € - 0,9118 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 40.0 mm Mit Gewinde M8 Edelstahl Natur

10271575

Preisbereich
23,5789 € - 23,5789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    24.2 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Weiches Handrad 50.0 mm Einsatz M6 PP;TPE Schwarz

10271438

Preisbereich
3,3788 € - 3,0278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    31.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm Einsatz M10 PP

10275696

Preisbereich
7,0063 € - 6,3043 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 50.0 mm Einsatz M8 Phenolharz Schwarz

10252086

Preisbereich
5,6663 € - 4,561 €

Lagerbestände
209 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamtdurchmesser
    50.0 mm
Handrad 40.0 mm 8.0 mm Einsatz M6 PA Black

10280652

Preisbereich
5,0525 € - 2,1462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
Weiches Handrad 40.0 mm Einsatz M6 PP;TPE Schwarz

10271353

Preisbereich
2,8376 € - 2,5597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm Mit Gewinde M8 PP Schwarz

10072394

Preisbereich
0,9118 € - 0,9118 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weiches Handrad 28.0 mm Einsatz M5 PP;TPE Schwarz

10271278

Preisbereich
2,217 € - 1,9851 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 40.0 mm Einsatz M6 Phenolharz Schwarz

10252178

Preisbereich
3,9917 € - 3,9917 €

Lagerbestände
437 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    27.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 40.0 mm Mit Gewinde M8 Edelstahl Natur

10271612

Preisbereich
23,5789 € - 23,5789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gewindelänge
    8.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 30.0 mm Einsatz M8 Phenolharz Schwarz

10252161

Preisbereich
3,9917 € - 3,9917 €

Lagerbestände
752 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 80.0 mm Einsatz M10 Phenolharz Schwarz

10252123

Preisbereich
13,4366 € - 13,4366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamtdurchmesser
    80.0 mm
Handrad 63.0 mm Einsatz M10 Phenolharz Schwarz

10252116

Preisbereich
17,8333 € - 8,492 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamtdurchmesser
    63.0 mm
Weiches Handrad 50.0 mm Einsatz M8 PP;TPE Schwarz

10271452

Preisbereich
4,3881 € - 3,9493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    31.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 60.0 mm Mit Gewinde M10 PPA Chrom

10364925

Preisbereich
25,0488 € - 24,6827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    365.0 mm
  • Gesamthöhe
    365.0 mm
  • Gewindelänge
    21.0 mm
  • Farbe
    Chrom
Handrad 60.0 mm Einsatz M12 Phenolharz Schwarz

10252239

Preisbereich
7,9013 € - 7,9013 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    39.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 50.0 mm Einsatz M12 Phenolharz Schwarz

10252093

Preisbereich
6,9319 € - 6,1499 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamtdurchmesser
    50.0 mm