Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,1907 € - 19,1907 € | 40 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminium
|
||
53,8863 € - 59,8687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Edelstahl
|
||
23,3009 € - 25,9046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
26,0655 € - 28,9763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
28,9763 € - 28,9763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
25,9046 € - 25,9046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
18,2546 € - 19,1907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminium
|
||
25,9046 € - 25,9046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminium
|
||
11,3067 € - 12,5647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
||
7,8145 € - 9,7717 € | 112 Auf Lager |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
3,708 € - 4,3649 € | 39 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
0,1484 € - 0,3116 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
28,9763 € - 28,9763 € | 1655 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
28,9763 € - 28,9763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminium
|
||
0,1425 € - 0,3116 € | 1450 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
||
9,2507 € - 11,588 € | 66 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
2,3628 € - 2,9991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
||
14,2173 € - 14,2173 € | 100 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Phenolharz
|
||
6,9169 € - 18,9551 € | 98 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
Phenolharz
|
||
2,2672 € - 2,5304 € | 98 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.