Menü Suche

Sterngriffe - mit Innengewinde

Auf Lager

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
224 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
2,3239 € - 5,1673 € 603 Auf Lager
40.0 mm
M8
Female
PA
6,6553 € - 7,3867 € 10 Auf Lager
50.0 mm
M8
Female
12.0 mm
PP
10,7855 € - 11,9682 € 20 Auf Lager
60.0 mm
M12
Female
PP
4,7169 € - 5,2519 € 28 Auf Lager
38.0 mm
M8
Durchgangsgewinde
12.0 mm
PP
15,344 € - 15,5776 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Female
14.0 mm
Nylon
13,4366 € - 13,4366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
M10
Female
Phenolharz
1,367 € - 1,367 € 118 Auf Lager
45.0 mm
M8
Außengewinde
22.0 mm
PA
2,5451 € - 2,8376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M6
Female
10.0 mm
TPE
5,2365 € - 5,8362 € 24 Auf Lager
60.0 mm
M10
Female
13.0 mm
TPE
23,5789 € - 23,5789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Edelstahl
5,8645 € - 5,8645 € 178 Auf Lager
50.0 mm
M10
Female
35.0 mm
Phenolharz
3,7591 € - 4,1541 € 248 Auf Lager
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
TPE
1,4353 € - 1,4353 € 890 Auf Lager
45.0 mm
M8
Außengewinde
37.5 mm
PA
2,077 € - 2,2964 € 510 Auf Lager
28.0 mm
M6
Female
10.0 mm
TPE
39,3176 € - 39,3176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Female
10.0 mm
Edelstahl
6,6553 € - 7,3867 € 20 Auf Lager
50.0 mm
M10
Female
12.0 mm
PP
3,9493 € - 4,3881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
Female
12.0 mm
TPE
4,8415 € - 5,3535 € 23 Auf Lager
60.0 mm
M8
Female
13.0 mm
TPE
7,2257 € - 8,0302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M10
Female
PP
4,9001 € - 5,4559 € 8 Auf Lager
38.0 mm
M8
Female
PP
  • von 12
Handrad 40.0 mm 12.0 mm Einsatz M8 PA Black

10280447

Preisbereich
5,1673 € - 2,3239 €

Lagerbestände
603 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad 50.0 mm Einsatz M8 PP

10275436

Preisbereich
7,3867 € - 6,6553 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 60.0 mm Einsatz M12 PP

10275467

Preisbereich
11,9682 € - 10,7855 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Knopfhöhe
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 38.0 mm Einsatz M8 PP

10275627

Preisbereich
5,2519 € - 4,7169 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 40.0 mm Mit Gewinde M8 PA Chrom

10629468

Preisbereich
15,5776 € - 15,344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Chrom
Handrad 80.0 mm Einsatz M10 Phenolharz Schwarz

10252123

Preisbereich
13,4366 € - 13,4366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamtdurchmesser
    80.0 mm
Handrad 45.0 mm Bolzen M8 PA Schwarz

10252314

Preisbereich
1,367 € - 1,367 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Bolzen
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weiches Handrad 28.0 mm Einsatz M6 PP;TPE Schwarz

10271285

Preisbereich
2,8376 € - 2,5451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Weiches Handrad 60.0 mm Einsatz M10 PP;TPE Schwarz

10271513

Preisbereich
5,8362 € - 5,2365 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 40.0 mm Mit Gewinde M8 Edelstahl Natur

10271612

Preisbereich
23,5789 € - 23,5789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gewindelänge
    8.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 50.0 mm Einsatz M10 Phenolharz Schwarz

10252208

Preisbereich
5,8645 € - 5,8645 €

Lagerbestände
178 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Weiches Handrad 40.0 mm Einsatz M8 PP;TPE Schwarz

10271360

Preisbereich
4,1541 € - 3,7591 €

Lagerbestände
248 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 45.0 mm Bolzen M8 PA Schwarz

10252321

Preisbereich
1,4353 € - 1,4353 €

Lagerbestände
890 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    37.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Bolzen
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weiches Handrad 28.0 mm Einsatz M6 PP;TPE Schwarz

10271292

Preisbereich
2,2964 € - 2,077 €

Lagerbestände
510 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm Mit Gewinde M10 Edelstahl Natur

10271599

Preisbereich
39,3176 € - 39,3176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    31.2 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 50.0 mm Einsatz M10 PP

10275429

Preisbereich
7,3867 € - 6,6553 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
Weiches Handrad 50.0 mm Einsatz M8 PP;TPE Schwarz

10271452

Preisbereich
4,3881 € - 3,9493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    31.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Weiches Handrad 60.0 mm Einsatz M8 PP;TPE Schwarz

10271490

Preisbereich
5,3535 € - 4,8415 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 60.0 mm Einsatz M10 PP

10275450

Preisbereich
8,0302 € - 7,2257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 38.0 mm Einsatz M8 PP

10275542

Preisbereich
5,4559 € - 4,9001 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    23.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090