Menü Suche

Sterngriffe - mit Innengewinde

Auf Lager

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
224 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
8,1765 € - 9,0688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Female
PP
2,3922 € - 5,8563 € 507 Auf Lager
40.0 mm
M6
Female
PA
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Female
PA
9,0394 € - 10,0298 € 20 Auf Lager
60.0 mm
M12
Female
PP
2,5563 € - 5,9424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Female
PA
3,541 € - 4,0269 € 325 Auf Lager
25.0 mm
M5
Female
10.0 mm
PA
19,1907 € - 19,1907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Aluminium
8,4449 € - 10,549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
35,9974 € - 44,9968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
129.0 mm
8.0 mm
Female
20.0 mm
PA
11,3593 € - 14,1743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
69.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
2,1102 € - 2,5344 € 127 Auf Lager
32.0 mm
M5
Female
12.5 mm
PA
2,3922 € - 5,8563 € 14199 Auf Lager
40.0 mm
M6
Female
PA
10,9567 € - 12,7567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.0 mm
M10
Gewindebohrung
17.0 mm
TPE
14,1788 € - 28,0902 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77.0 mm
M12
Gewindebohrung
20.0 mm
TPE
5,2972 € - 12,5962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
M8
Gewindebohrung
13.0 mm
TPE
6,0556 € - 6,743 € 6 Auf Lager
50.0 mm
M8
Female
PP
9,2507 € - 11,588 € 220 Auf Lager
50.0 mm
M8
Female
17.0 mm
PA
4,183 € - 10,4495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M8
Female
PA
5,1674 € - 5,7447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Female
PP
2,9146 € - 3,2525 € 3 Auf Lager
28.0 mm
M6
Female
PP
  • von 12
Handrad 50.0 mm Einsatz M10 PP

10275634

Preisbereich
9,0688 € - 8,1765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 40.0 mm 12.0 mm Einsatz M6 PA Black

10280621

Preisbereich
5,8563 € - 2,3922 €

Lagerbestände
507 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 40.0 mm Einsatz M8 PA

10280645


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 60.0 mm Einsatz M12 PP

10275726

Preisbereich
10,0298 € - 9,0394 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 40.0 mm Einsatz M8 PA Schwarz

10280492

Preisbereich
5,9424 € - 2,5563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 25.0 mm Einsatz M5 PA

10188217

Preisbereich
4,0269 € - 3,541 €

Lagerbestände
325 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 40.0 mm Mit Gewinde M8 Aluminium Natur

10271742

Preisbereich
19,1907 € - 19,1907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gewindelänge
    8.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 51.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 6.0 mm PA Schwarz

10188699

Preisbereich
10,549 € - 8,4449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 129.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 8.0 mm PA Schwarz

10188682

Preisbereich
44,9968 € - 35,9974 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Knopfhöhe
    47.0 mm
  • Gesamthöhe
    47.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 69.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 6.0 mm PA Schwarz

10188712

Preisbereich
14,1743 € - 11,3593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Knopfhöhe
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 32.0 mm Einsatz M5 PA Schwarz

10188248

Preisbereich
2,5344 € - 2,1102 €

Lagerbestände
127 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    12.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 40.0 mm Einsatz M6 PA Schwarz

10280676

Preisbereich
5,8563 € - 2,3922 €

Lagerbestände
14199 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
Weiches Handrad 66.0 mm Einsatz M10 PP;TPE Schwarz

10188026

Preisbereich
12,7567 € - 10,9567 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    38.5 mm
  • Gesamthöhe
    38.5 mm
  • Gewindelänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Weiches Handrad 77.0 mm Einsatz M12 PP;TPE Schwarz

10188033

Preisbereich
28,0902 € - 14,1788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Knopfhöhe
    46.0 mm
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Weiches Handrad 43.0 mm Einsatz M8 PP;TPE Schwarz

10188002

Preisbereich
12,5962 € - 5,2972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm Einsatz M8 PP

10275382

Preisbereich
6,743 € - 6,0556 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 50.0 mm Einsatz M8 PA

10188552

Preisbereich
11,588 € - 9,2507 €

Lagerbestände
220 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    31.0 mm
  • Gewindelänge
    17.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 60.0 mm Einsatz M8 PA

10280485

Preisbereich
10,4495 € - 4,183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 40.0 mm Einsatz M8 PP

10275269

Preisbereich
5,7447 € - 5,1674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 28.0 mm Einsatz M6 PP

10275191

Preisbereich
3,2525 € - 2,9146 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090