Menü Suche

Sterngriffe - mit Innengewinde

Auf Lager

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
224 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
4,183 € - 4,183 € 382 Auf Lager
40.0 mm
M8
Female
27.0 mm
Phenolharz
3,5679 € - 3,5679 € 13995 Auf Lager
30.0 mm
M6
Female
23.0 mm
Phenolharz
0,3034 € - 0,7263 € 2000 Auf Lager
45.0 mm
M6
Female
6.0 mm
PP
1,2741 € - 1,2741 € 250 Auf Lager
50.0 mm
M8
Außengewinde
10.0 mm
PA
2,5563 € - 5,9424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Female
PA
26,0655 € - 28,9763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M10
Female
14.3 mm
Aluminium
25,9046 € - 25,9046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Female
9.8 mm
Aluminium
18,2546 € - 19,1907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M6
Female
8.2 mm
Aluminium
11,3067 € - 12,5647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
M6
Female
8.0 mm
Edelstahl
19,1907 € - 19,1907 € 40 Auf Lager
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Aluminium
23,3009 € - 25,9046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Female
9.8 mm
Aluminium
28,9763 € - 28,9763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M10
Female
14.3 mm
Aluminium
53,8863 € - 59,8687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Edelstahl
5,1674 € - 5,7447 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Female
PP
7,5329 € - 16,588 € 389 Auf Lager
40.0 mm
M8
Female
14.0 mm
PA
7,2352 € - 8,6875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
M8
Gewindebohrung
15.0 mm
TPE
19,1907 € - 19,1907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
Aluminium
10,1089 € - 11,8415 € 108 Auf Lager
50.0 mm
M10
Female
17.0 mm
PA
23,3009 € - 25,9046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
Female
9.8 mm
Aluminium
4,0269 € - 4,4916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M6
Female
9.0 mm
PP
  • von 12
Handrad 40.0 mm Einsatz M8 Phenolharz Schwarz

10252185

Preisbereich
4,183 € - 4,183 €

Lagerbestände
382 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    27.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad 30.0 mm Einsatz M6 Phenolharz Schwarz

10252154

Preisbereich
3,5679 € - 3,5679 €

Lagerbestände
13995 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad 45.0 mm 15.0 mm Mit Gewinde M6 PP Black

10072301

Preisbereich
0,7263 € - 0,3034 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 50.0 mm Bolzen M8 PA

10252338

Preisbereich
1,2741 € - 1,2741 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Montageart
    Bolzen
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Gesamtdurchmesser
    50.0 mm
Handrad 40.0 mm Einsatz M8 PA Schwarz

10280492

Preisbereich
5,9424 € - 2,5563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 60.0 mm Mit Gewinde M10 Aluminium Natur

10271711

Preisbereich
28,9763 € - 26,0655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Gewindelänge
    14.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 50.0 mm Mit Gewinde M10 Aluminium Natur

10271759

Preisbereich
25,9046 € - 25,9046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    9.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 40.0 mm Mit Gewinde M6 Aluminium Natur

10271735

Preisbereich
19,1907 € - 18,2546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gewindelänge
    8.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 31.0 mm Mit Gewinde M6 Edelstahl Natur

10271780

Preisbereich
12,5647 € - 11,3067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 40.0 mm Mit Gewinde M8 Aluminium Natur

10271681

Preisbereich
19,1907 € - 19,1907 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gewindelänge
    8.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 50.0 mm Mit Gewinde M10 Aluminium Natur

10271698

Preisbereich
25,9046 € - 23,3009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    31.0 mm
  • Gewindelänge
    9.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 60.0 mm Mit Gewinde M10 Aluminium Natur

10271766

Preisbereich
28,9763 € - 28,9763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Gewindelänge
    14.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 60.0 mm Mit Gewinde M12 Edelstahl Natur

10271636

Preisbereich
59,8687 € - 53,8863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gesamthöhe
    38.6 mm
  • Gewindelänge
    14.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 40.0 mm Einsatz M8 PP

10275269

Preisbereich
5,7447 € - 5,1674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 40.0 mm Einsatz M8 PA

10188453

Preisbereich
16,588 € - 7,5329 €

Lagerbestände
389 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    26.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
Weiches Handrad 53.0 mm Einsatz M8 PP;TPE Schwarz

10188019

Preisbereich
8,6875 € - 7,2352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    34.0 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 40.0 mm Mit Gewinde M8 Aluminium Natur

10271742

Preisbereich
19,1907 € - 19,1907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gewindelänge
    8.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 50.0 mm Einsatz M10 PA

10188569

Preisbereich
11,8415 € - 10,1089 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    31.0 mm
  • Gewindelänge
    17.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 50.0 mm Mit Gewinde M8 Aluminium Natur

10386316

Preisbereich
25,9046 € - 23,3009 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    9.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 28.0 mm Einsatz M6 PP

10275184

Preisbereich
4,4916 € - 4,0269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Montageart
    Einsatz