Menü Suche

Sterngriffe - mit Innengewinde

Auf Lager

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
224 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
4,1833 € - 4,666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M6
Female
PP
0,1091 € - 0,2291 € 1700 Auf Lager
45.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
Stahl
8,4449 € - 10,549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
11,3593 € - 14,1743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
69.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
PA
5,8362 € - 6,4798 € 510 Auf Lager
40.0 mm
M8
Female
PP
6,6553 € - 7,3867 € 371 Auf Lager
50.0 mm
M10
Female
PP
2,1102 € - 2,5344 € 127 Auf Lager
32.0 mm
M5
Female
12.5 mm
PA
9,6259 € - 11,222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
M10
Female
18.0 mm
PA
7,0401 € - 13,9564 € 421 Auf Lager
32.0 mm
M6
Female
12.5 mm
PA
4,9562 € - 5,4913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
PP
0,1484 € - 0,3116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
Threaded Male
8.0 mm
PA
8,864 € - 9,8586 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Female
PP
2,3628 € - 2,9991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Female
14.0 mm
PA
19,1907 € - 19,1907 € 20 Auf Lager
40.0 mm
M6
Female
8.2 mm
Aluminium
14,159 € - 15,7241 € 20 Auf Lager
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
Edelstahl
28,9763 € - 28,9763 € 1655 Auf Lager
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Aluminium
3,708 € - 4,3649 € 39 Auf Lager
50.0 mm
M8
Female
17.0 mm
PA
9,2507 € - 11,588 € 66 Auf Lager
70.0 mm
M12
Female
17.0 mm
PA
4,9882 € - 5,8574 € 20 Auf Lager
60.0 mm
M10
Female
21.0 mm
PA
4,183 € - 10,4495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M8
Female
PA
  • von 12
Handrad 28.0 mm Einsatz M6 PP

10275238

Preisbereich
4,666 € - 4,1833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 60.0 mm M6 6.0 mm Stahl Stahl

10144077

Preisbereich
0,2291 € - 0,1091 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schraube
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad 51.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 6.0 mm PA Schwarz

10188699

Preisbereich
10,549 € - 8,4449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 69.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 6.0 mm PA Schwarz

10188712

Preisbereich
14,1743 € - 11,3593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Knopfhöhe
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 40.0 mm Einsatz M8 PP

10275252

Preisbereich
6,4798 € - 5,8362 €

Lagerbestände
510 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 50.0 mm Einsatz M10 PP

10275368

Preisbereich
7,3867 € - 6,6553 €

Lagerbestände
371 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 32.0 mm Einsatz M5 PA Schwarz

10188248

Preisbereich
2,5344 € - 2,1102 €

Lagerbestände
127 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    12.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 70.0 mm Einsatz M10 PA Grau

10188095

Preisbereich
11,222 € - 9,6259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    18.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 32.0 mm Einsatz M6 PA

10188316

Preisbereich
13,9564 € - 7,0401 €

Lagerbestände
421 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    22.5 mm
  • Gesamthöhe
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    12.5 mm
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 40.0 mm Einsatz M8 PP

10275344

Preisbereich
5,4913 € - 4,9562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
Handrad M8 60.0 mm PA Schwarz

10144060

Preisbereich
0,3116 € - 0,1484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Schraube
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad 50.0 mm Einsatz M10 PP

10275351

Preisbereich
9,8586 € - 8,864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 40.0 mm Einsatz M8 PA Schwarz

10188385

Preisbereich
2,9991 € - 2,3628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 40.0 mm Mit Gewinde M6 Aluminium Natur

10271674

Preisbereich
19,1907 € - 19,1907 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gewindelänge
    8.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 40.0 mm Mit Gewinde M8 Edelstahl Natur

10271643

Preisbereich
15,7241 € - 14,159 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    24.2 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 60.0 mm Mit Gewinde M12 Aluminium Natur

10271773

Preisbereich
28,9763 € - 28,9763 €

Lagerbestände
1655 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Gewindelänge
    14.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 50.0 mm Einsatz M8 PA Schwarz

10188514

Preisbereich
4,3649 € - 3,708 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    31.0 mm
  • Gewindelänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 70.0 mm Einsatz M12 PA Grau

10188101

Preisbereich
11,588 € - 9,2507 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 60.0 mm Einsatz M10 PA Schwarz

10188606

Preisbereich
5,8574 € - 4,9882 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    36.5 mm
  • Gewindelänge
    21.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 60.0 mm Einsatz M8 PA

10280485

Preisbereich
10,4495 € - 4,183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090