Menü Suche

Sterngriffe - mit Innengewinde

Auf Lager

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
224 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
23,5789 € - 23,5789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Female
8.0 mm
Edelstahl
3,9917 € - 3,9917 € 752 Auf Lager
30.0 mm
M8
Female
23.0 mm
Phenolharz
5,304 € - 5,304 € 148 Auf Lager
40.0 mm
M10
Female
27.0 mm
Phenolharz
2,3239 € - 2,3239 € 3184 Auf Lager
50.0 mm
M8
Female
PA
2,3512 € - 2,3512 € 4560 Auf Lager
50.0 mm
M10
Female
PA
3,2911 € - 3,6567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M6
Female
12.0 mm
TPE
4,561 € - 5,6663 € 209 Auf Lager
50.0 mm
M8
Female
Phenolharz
0,9118 € - 0,9118 € 300 Auf Lager
50.0 mm
M8
Female
8.0 mm
PP
8,492 € - 17,8333 € 150 Auf Lager
63.0 mm
M10
Female
Phenolharz
14,2314 € - 14,4512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M6
Female
12.5 mm
Nylon
2,9117 € - 6,7462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M8
Female
PA
4,549 € - 5,0024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M8
Female
13.0 mm
TPE
4,9439 € - 5,4998 € 66 Auf Lager
60.0 mm
M10
Female
13.0 mm
TPE
8,7429 € - 9,7107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M10
Female
PP
23,5789 € - 23,5789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M6
Female
8.0 mm
Edelstahl
53,8863 € - 59,8687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M10
Female
14.3 mm
Edelstahl
3,4527 € - 4,2945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Female
17.0 mm
PA
9,6165 € - 21,8216 € 8 Auf Lager
61.0 mm
M10
Female
23.0 mm
PA
2,4279 € - 2,8442 € 57 Auf Lager
32.0 mm
M6
Female
12.5 mm
PA
24,8854 € - 29,3012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
99.0 mm
8.0 mm
Female
22.0 mm
PA
  • von 12
Handrad 40.0 mm Mit Gewinde M8 Edelstahl Natur

10271575

Preisbereich
23,5789 € - 23,5789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    24.2 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 30.0 mm Einsatz M8 Phenolharz Schwarz

10252161

Preisbereich
3,9917 € - 3,9917 €

Lagerbestände
752 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 40.0 mm Einsatz M10 Phenolharz Schwarz

10252192

Preisbereich
5,304 € - 5,304 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    27.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad 50.0 mm Einsatz M8 PA Schwarz

10257333

Preisbereich
2,3239 € - 2,3239 €

Lagerbestände
3184 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamtdurchmesser
    50.0 mm
Handrad 50.0 mm Einsatz M10 PA Natur

10257357

Preisbereich
2,3512 € - 2,3512 €

Lagerbestände
4560 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamtdurchmesser
    50.0 mm
Weiches Handrad 50.0 mm Einsatz M6 PP;TPE Schwarz

10271421

Preisbereich
3,6567 € - 3,2911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    31.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm Einsatz M8 Phenolharz Schwarz

10252086

Preisbereich
5,6663 € - 4,561 €

Lagerbestände
209 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamtdurchmesser
    50.0 mm
Handrad 50.0 mm Mit Gewinde M8 PP Schwarz

10072394

Preisbereich
0,9118 € - 0,9118 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 63.0 mm Einsatz M10 Phenolharz Schwarz

10252116

Preisbereich
17,8333 € - 8,492 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Gesamtdurchmesser
    63.0 mm
Handrad 32.0 mm Mit Gewinde M6 PA Chrom

10640531

Preisbereich
14,4512 € - 14,2314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfhöhe
    22.5 mm
  • Gesamthöhe
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    12.5 mm
  • Farbe
    Chrom
Handrad 60.0 mm Einsatz M8 PA Schwarz

10280515

Preisbereich
6,7462 € - 2,9117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
Weiches Handrad 60.0 mm Einsatz M8 PP;TPE Schwarz

10271506

Preisbereich
5,0024 € - 4,549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfhöhe
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Weiches Handrad 60.0 mm Einsatz M10 PP;TPE Schwarz

10271520

Preisbereich
5,4998 € - 4,9439 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    35.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 60.0 mm Einsatz M10 PP

10275702

Preisbereich
9,7107 € - 8,7429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    29.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
  • Montageart
    Einsatz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 40.0 mm Mit Gewinde M6 Edelstahl Natur

10271568

Preisbereich
23,5789 € - 23,5789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 60.0 mm Mit Gewinde M10 Edelstahl Natur

10386309

Preisbereich
59,8687 € - 53,8863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Gewindelänge
    14.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Montageart
    Mit Gewinde
Handrad 50.0 mm Einsatz M10 PA Schwarz

10188507

Preisbereich
4,2945 € - 3,4527 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gesamthöhe
    31.0 mm
  • Gewindelänge
    17.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 61.0 mm 6H Gewinde-Durchgangsloch M10 PA Schwarz

10188736

Preisbereich
21,8216 € - 9,6165 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfhöhe
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 32.0 mm Einsatz M6 PA Schwarz

10188255

Preisbereich
2,8442 € - 2,4279 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    22.5 mm
  • Gewindelänge
    12.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Montageart
    Einsatz
Handrad 99.0 mm Vorgebohrtes Blindloch 8.0 mm PA Schwarz

10188668

Preisbereich
29,3012 € - 24,8854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Knopfhöhe
    44.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz