Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,5118 € - 68,591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M12
|
Threaded Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 2,2513 € - 2,633 € | 427 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 10188538 | 3,9288 € - 4,6324 € | 88 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
|
| 2,4902 € - 2,7668 € | 55 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3107 € - 3,8861 € | 150 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 5,168 € - 12,3005 € | 268 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,5907 € - 3,2525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,6486 € - 3,0836 € | 444 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9958 € - 4,9663 € | 20 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 3,7962 € - 4,3649 € | 129 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 5,4631 € - 6,8148 € | 90 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 4,4071 € - 5,4772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
2.756 in
70.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2384 € - 2,8442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,1261 € - 2,633 € | 175 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,7996 € - 15,8825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M16
|
Threaded Female
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 9,9829 € - 14,6857 € | 25 Auf Lager |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 11,7429 € - 17,2483 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 10,7996 € - 15,8825 € | 46 Auf Lager |
|
M12
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6236 € - 1,8137 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,3203 € - 3,7006 € | 190 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.