Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
4,1093 € - 8,1323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Phenolharz
1,5208 € - 3,3286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PA
2,3295 € - 4,8919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Phenolharz
3,2147 € - 6,7509 € 110 Auf Lager
M8
Phenolharz
24,9803 € - 26,5552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Mit Gewinde, mit Innengewinde
15.0 mm
Edelstahl
4,8615 € - 9,6241 € 10 Auf Lager
M12
Phenolharz
38,1278 € - 40,5395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Mit Gewinde, mit Innengewinde
25.0 mm
Edelstahl
65,7375 € - 69,8943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Mit Gewinde, mit Innengewinde
25.0 mm
Edelstahl
29,5819 € - 31,4477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
20.0 mm
Edelstahl
7,388 € - 15,5147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Phenolharz
26,9524 € - 28,6481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
20.0 mm
Edelstahl
2,683 € - 2,7117 € 145 Auf Lager
25.0 mm
M5
Mit Gewinde, mit Außengewinde
10.0 mm
PP
4,5634 € - 4,5918 € 9 Auf Lager
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
12.0 mm
PP
8,3494 € - 8,3771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
M12
Mit Gewinde, mit Innengewinde
37.0 mm
PP
4,08 € - 4,0942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M6
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PP
4,5052 € - 4,5195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
16.0 mm
PP
9,2974 € - 9,4265 € 1 Auf Lager
43.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
11.0 mm
TPE
12,3461 € - 12,5281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Innengewinde
13.0 mm
PP
2,5395 € - 5,2226 € 78 Auf Lager
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Phenolharz
2,4878 € - 5,0751 € 157 Auf Lager
50.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Innengewinde
Phenolharz
  • von 14
Handrad M8 30.0 mm Stahl Phenolharz

10246481

Preisbereich
8,1323 € - 4,1093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad 40.0 mm M8 20.0 mm PA Schwarz

10333181

Preisbereich
3,3286 € - 1,5208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    8
Handrad M10 Stahl Phenolharz

10246498

Preisbereich
4,8919 € - 2,3295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M8 Stahl Phenolharz

10246467

Preisbereich
6,7509 € - 3,2147 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Griffschraube/-mutter 27.0 mm M5 Edelstahl

10352229

Preisbereich
26,5552 € - 24,9803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Handradhöhe
    20.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad M12 Stahl Phenolharz

10246474

Preisbereich
9,6241 € - 4,8615 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Griffschraube/-mutter 50.0 mm M10 Edelstahl

10352250

Preisbereich
40,5395 € - 38,1278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Handradhöhe
    30.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Griffschraube/-mutter 65.0 mm M12 Edelstahl

10352267

Preisbereich
69,8943 € - 65,7375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Handradhöhe
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Griffschraube/-mutter 40.0 mm M8 Edelstahl

10352243

Preisbereich
31,4477 € - 29,5819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Handradhöhe
    28.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad M12 Stahl Phenolharz

10246504

Preisbereich
15,5147 € - 7,388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Griffschraube/-mutter 33.0 mm M6 Edelstahl

10352236

Preisbereich
28,6481 € - 26,9524 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Handradhöhe
    24.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad M5 25.0 mm PP Schwarz

10222737

Preisbereich
2,7117 € - 2,683 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Innengewinde M8 PP

10222645

Preisbereich
4,5918 € - 4,5634 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 63.0 mm Threaded Female M12 PP

10629017

Preisbereich
8,3771 € - 8,3494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    37.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    63.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 32.0 mm Außengewinde M6 PP

10222805

Preisbereich
4,0942 € - 4,08 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Handrad 40.0 mm Außengewinde M8 PP

10222881

Preisbereich
4,5195 € - 4,5052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Außengewinde
Weiches Handrad 43.0 mm Innengewinde M8 PP;TPE Schwarz

10364994

Preisbereich
9,4265 € - 9,2974 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    11.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    43.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 53.0 mm Innengewinde M10 PP Orange

10636121

Preisbereich
12,5281 € - 12,3461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    13.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    53.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 40.0 mm Innengewinde M8 Phenolharz Schwarz

10400814

Preisbereich
5,2226 € - 2,5395 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm Innengewinde M10 Phenolharz Schwarz

10400821

Preisbereich
5,0751 € - 2,4878 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Messing
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
  • Farbe
    Schwarz