Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1093 € - 8,1323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 1,5208 € - 3,3286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3295 € - 4,8919 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 3,2147 € - 6,7509 € | 110 Auf Lager |
|
M8
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 24,9803 € - 26,5552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 4,8615 € - 9,6241 € | 10 Auf Lager |
|
M12
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 38,1278 € - 40,5395 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 65,7375 € - 69,8943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M12
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 29,5819 € - 31,4477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 7,388 € - 15,5147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M12
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 26,9524 € - 28,6481 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
Edelstahl
|
||
| 2,683 € - 2,7117 € | 145 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5634 € - 4,5918 € | 9 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 8,3494 € - 8,3771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
| 4,08 € - 4,0942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5052 € - 4,5195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 9,2974 € - 9,4265 € | 1 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 12,3461 € - 12,5281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
| 2,5395 € - 5,2226 € | 78 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|
Phenolharz
|
||
| 2,4878 € - 5,0751 € | 157 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
|
Phenolharz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.