Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
3,6587 € - 4,0604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
M8
PP
10,6891 € - 10,8613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
PA
11,2487 € - 11,4065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
PA
1,8409 € - 2,0438 € 74 Auf Lager
40.0 mm
M8
3,0274 € - 3,343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M6
PP
4,8998 € - 5,4556 € 4 Auf Lager
60.0 mm
M10
PP
2,97 € - 3,3143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M6
PP
3,5026 € - 3,8902 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M10
3,4579 € - 3,8604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M8
10275290 4,3473 € - 4,8352 € 150 Auf Lager
40.0 mm
M8
PP
6,557 € - 14,4325 € 171 Auf Lager
40.0 mm
M8
1,4394 € - 1,693 € 50 Auf Lager
25.0 mm
M4
3,3834 € - 3,7709 € 190 Auf Lager
60.0 mm
M8
1,9231 € - 2,135 € 8 Auf Lager
40.0 mm
M8
2,1612 € - 2,4146 € 335 Auf Lager
40.0 mm
M6
7,6248 € - 8,474 € 7 Auf Lager
60.0 mm
M12
PP
1,9919 € - 3,6858 € 950 Auf Lager
M6
Nylon
10,4284 € - 10,5964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
PA
10,9743 € - 11,1283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
PA
2,0337 € - 5,09 € 250 Auf Lager
M8
Nylon
  • von 14
Handrad M8 Edelstahl 304 PP

10275573

Preisbereich
4,0604 € - 3,6587 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 304
  • Knopfdurchmesser
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 45.0 mm M8 30.0 mm Stahl PA

10364383

Preisbereich
10,8613 € - 10,6891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
Handrad 56.0 mm M10 30.0 mm Stahl PA

10364451

Preisbereich
11,4065 € - 11,2487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271391

Preisbereich
2,0438 € - 1,8409 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 Stahl PP

10275283

Preisbereich
3,343 € - 3,0274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M10 Stahl PP

10275498

Preisbereich
5,4556 € - 4,8998 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M6 Edelstahl PP

10275221

Preisbereich
3,3143 € - 2,97 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    PP
Weicher Knopf M10 Stahl, verzinkt

10271551

Preisbereich
3,8902 € - 3,5026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271544

Preisbereich
3,8604 € - 3,4579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M8 Edelstahl PP

10275290

Preisbereich
4,8352 € - 4,3473 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    PP
Handrad M8 Edelstahl 303

10188484

Preisbereich
14,4325 € - 6,557 €

Lagerbestände
171 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl 303
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M4 Galvanised Steel

10188132

Preisbereich
1,693 € - 1,4394 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Bolzenmaterial
    Galvanised Steel
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271537

Preisbereich
3,7709 € - 3,3834 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271414

Preisbereich
2,135 € - 1,9231 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Weicher Knopf M6 Stahl, verzinkt

10271384

Preisbereich
2,4146 € - 2,1612 €

Lagerbestände
335 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad M12 Stahl, verzinkt PP

10275757

Preisbereich
8,474 € - 7,6248 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad M6 40.0 mm 35.0 mm Schwarz Nylon

10280553

Preisbereich
3,6858 € - 1,9919 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Anzahl der Sterne
    3
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Nylon
Handrad 45.0 mm M8 30.0 mm Stahl PA

10637753

Preisbereich
10,5964 € - 10,4284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm
Handrad 56.0 mm M10 30.0 mm Stahl PA

10645383

Preisbereich
11,1283 € - 10,9743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    56.0 mm
  • Gesamthöhe
    59.0 mm
Handrad M8 60.0 mm 40.0 mm Schwarz Nylon

10280577

Preisbereich
5,09 € - 2,0337 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Anzahl der Sterne
    3
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Nylon