Menü Suche

Tellerfedern

Auf Lager

Tellerfedern sind für Anwendungen mit sehr hohen Lasten auf kleinem Raum geeignet, sie sind ideal für schwierige Anwendungen. Tellerfedern werden oft eingesetzt, um Probleme mit Vibration, Wärmeausdehnung, Relaxation und Kriechdehnung von Bolzen zu lösen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
128 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe unter Last Armhöhe Material Innendurchmesser Kaufen
0,0347 € - 0,0385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
0.9 mm
Carbonstahl
7.2 mm
0,0337 € - 0,0374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
0.8 mm
Carbonstahl
7.2 mm
0,0378 € - 0,042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
1.1 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,0388 € - 0,0431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.1 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,0408 € - 0,0453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1.3 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,0352 € - 0,0391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.0 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,0366 € - 0,0407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
1.1 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0388 € - 0,0431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.1 mm
Carbonstahl
5.2 mm
0,0388 € - 0,0431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1.1 mm
Carbonstahl
7.2 mm
0,0337 € - 0,0374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
1.0 mm
Carbonstahl
5.2 mm
0,0327 € - 0,0363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 mm
0.8 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,0341 € - 0,0379 € 9193 Auf Lager
0.6 mm
0.9 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,0398 € - 0,0442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.3 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0422 € - 0,0469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9 mm
1.2 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0408 € - 0,0453 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
1.3 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,15 € - 0,1667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
1.0 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0359 € - 0,0399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
1.0 mm
Carbonstahl
6.2 mm
0,0411 € - 0,0457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
1.3 mm
Carbonstahl
8.2 mm
0,0778 € - 0,0865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
0.9 mm
Carbonstahl
5.2 mm
0,0356 € - 0,0396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6 mm
1.0 mm
Carbonstahl
5.2 mm
  • von 7
Tellerfeder DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442814

Preisbereich
0,0385 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7.2 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Armhöhe
    0.9 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    238.00 N
Tellerfeder DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Preisbereich
0,0374 € - 0,0337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7.2 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Armhöhe
    0.8 mm
  • Stärke
    0.4 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    105.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Preisbereich
0,042 € - 0,0378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.1 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    360.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 15.0 mm

10420591

Preisbereich
0,0431 € - 0,0388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.1 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    491.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442999

Preisbereich
0,0453 € - 0,0408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Armhöhe
    1.3 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    617.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Preisbereich
0,0391 € - 0,0352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Armhöhe
    1.0 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    573.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442920

Preisbereich
0,0407 € - 0,0366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Armhöhe
    1.1 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    351.00 N
Tellerfeder DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442869

Preisbereich
0,0431 € - 0,0388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.1 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    472.00 N
Tellerfeder DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442821

Preisbereich
0,0431 € - 0,0388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    7.2 mm
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
  • Armhöhe
    1.1 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    692.00 N
Tellerfeder DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Preisbereich
0,0374 € - 0,0337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.0 mm
  • Stärke
    0.4 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    149.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Preisbereich
0,0363 € - 0,0327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Armhöhe
    0.8 mm
  • Stärke
    0.4 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    130.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Preisbereich
0,0379 € - 0,0341 €

Lagerbestände
9193 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Armhöhe
    0.9 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    248.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443057

Preisbereich
0,0442 € - 0,0398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Armhöhe
    1.3 mm
  • Stärke
    0.6 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    351.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442944

Preisbereich
0,0469 € - 0,0422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Armhöhe
    1.2 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    702.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442951

Preisbereich
0,0453 € - 0,0408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Armhöhe
    1.3 mm
  • Stärke
    0.9 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    850.00 N
Tellerfeder DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442890

Preisbereich
0,1667 € - 0,15 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    284.00 N
Tellerfeder DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Preisbereich
0,0399 € - 0,0359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    246.00 N
Federscheibe 8.2 mm 18.0 mm Carbonstahl

10640623

Preisbereich
0,0457 € - 0,0411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Armhöhe
    1.3 mm
  • Stärke
    0.7 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    507.00 N
Tellerfeder DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Preisbereich
0,0865 € - 0,0778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Armhöhe
    0.9 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    232.00 N
Tellerfeder DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Preisbereich
0,0396 € - 0,0356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Armhöhe
    1.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Federweg bei minimaler Belastung
    237.00 N