Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tellerfedern sind für Anwendungen mit sehr hohen Lasten auf kleinem Raum geeignet, sie sind ideal für schwierige Anwendungen. Tellerfedern werden oft eingesetzt, um Probleme mit Vibration, Wärmeausdehnung, Relaxation und Kriechdehnung von Bolzen zu lösen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Höhe unter Last | Armhöhe | Material | Innendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0341 € - 0,0379 € | 9193 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0561 € - 0,0623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbonstahl
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0376 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,0517 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Carbonstahl
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Carbonstahl
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,0575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Carbonstahl
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0606 € - 0,0673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Carbonstahl
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0388 € - 0,0431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbonstahl
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,4409 € - 1,601 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,3308 € - 0,3675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,3749 € - 0,4165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,3121 € - 0,3468 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Carbonstahl
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,3585 € - 0,3983 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0681 € - 0,0757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Carbonstahl
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1444 € - 0,1604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,1439 € - 0,1599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Chrom-Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,8841 € - 0,9823 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrom-Vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.