Menü Suche

U-Schellen mit Klebebefestigung

Auf Lager

Kabelschellen mit niedrigem Profil und Klebeband für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,1605 € - 0,1844 € 20302 Auf Lager
0,1689 € - 0,1929 € 1020 Auf Lager
Kabelschelle Adhesive 3.2 mm PVC Schwarz

10157817

Preisbereich
0,1844 € - 0,1605 €

Lagerbestände
20302 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    18.3 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
  • Gesamthöhe
    4.4 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    3.2 mm
Kabelschelle Adhesive 6.4 mm PVC Schwarz

10157824

Preisbereich
0,1929 € - 0,1689 €

Lagerbestände
1020 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    21.4 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    6.4 mm