Menü Suche

Unicap-Abdeckkappen

Auf Lager

Unicap-Abdeckkappen werden verwendet, um freiliegende Schrauben- oder Bolzenköpfe zu verbergen und zu schützen und gleichzeitig für ein attraktives Finish zu sorgen. Abdeckkappen und Unterlegscheiben werden separat geliefert, erhältlich als Niederprofil- oder Hochprofilkappe.

  • Konzipiert, um exponierte Schrauben und Bolzenköpfe aus ästhetischen oder Sicherheitsgründen abzudecken und zu schützen.
  • Erhältlich sowohl mit niedrigem als auch mit hohem Profil.
  • Dank ihrem Material korrosionsbeständig, abrieb- und stoßfest
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Farbe: Weiß, Teak, Kieselgrau, Pantone Grey, Stein, Cremeweiß, Grau, Morgengrau, Sibergrau, Osprey, Schwarz, Natur, , Orange, Silbern, Edelstahl, Gold Seriennummer: , SR1801

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
89 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Kompatible Schraubengrößen (alle) Komponententyp Hauptmaterial Typ Kaufen
0,0776 € - 0,1438 € 2500 Auf Lager
Sibergrau
4.2 mm
M3
Kappe
Polypropylen
1
0,092 € - 0,1288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Pantone Grey
4.8 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0884 € - 0,1238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sibergrau
4.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0884 € - 0,1238 € 2500 Auf Lager
Morgengrau
4.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
0,0859 € - 0,1202 € 50000 Auf Lager
Schwarz
4.5 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
0,1096 € - 0,1535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
4.8 mm
M5
Unterlegscheibe
Polypropylen
6
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stein
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
2
0,0966 € - 0,1352 € 2500 Auf Lager
Osprey
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
2
7500 Auf Lager
Stein
4.5 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
0,0884 € - 0,1238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kieselgrau
4.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Teak
4.5 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
0,091 € - 0,1275 € 2250 Auf Lager
Weiß
4.9 mm
M5
Kappe
Polypropylen
0,0811 € - 0,1502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
4.2 mm
M3
Kappe
Polypropylen
1
0,0808 € - 0,1132 € 55000 Auf Lager
Pantone Grey
4.5 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
0,0813 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Osprey
4.2 mm
M3
Kappe
Polypropylen
1
0,0966 € - 0,1352 € 45000 Auf Lager
Pantone Grey
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
2
0,0808 € - 0,1132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Morgengrau
4.5 mm
M4
Kappe
Polypropylen
1
0,0966 € - 0,1352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Morgengrau
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
2
0,0966 € - 0,1352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
2
0,0966 € - 0,1352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Sibergrau
6.5 mm
M5
Kappe
Polypropylen
2
  • von 5
Unicap M3 4.2 mm PP Sibergrau

20842628

Preisbereich
0,1438 € - 0,0776 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Sibergrau
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Pantone Grey

20842673

Preisbereich
0,1288 € - 0,092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.8 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Pantone Grey
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Sibergrau

20842307

Preisbereich
0,1238 € - 0,0884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Sibergrau
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Morgengrau

20842314

Preisbereich
0,1238 € - 0,0884 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Morgengrau
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Schwarz

20842482

Preisbereich
0,1202 € - 0,0859 €

Lagerbestände
50000 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
Unicap M5 4.8 mm 14.5 mm PP Weiß

20842215

Preisbereich
0,1535 € - 0,1096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.8 mm
  • Komponententyp
    Unterlegscheibe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Stein

20842703


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Stein
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Osprey

20842390

Preisbereich
0,1352 € - 0,0966 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Osprey
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Stein

20842154


Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Stein
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Kieselgrau

20842284

Preisbereich
0,1238 € - 0,0884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Kieselgrau
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Teak

20842444


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Teak
Unicap M5 4.9 mm 16.2 mm PP Weiß

20842185

Preisbereich
0,1275 € - 0,091 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.9 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Weiß

20842611

Preisbereich
0,1502 € - 0,0811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Weiß
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Pantone Grey

20842635

Preisbereich
0,1132 € - 0,0808 €

Lagerbestände
55000 Auf Lager
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Pantone Grey
Unicap M3 4.2 mm PP Osprey

20842598

Preisbereich
0,1506 € - 0,0813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.2 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Osprey
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Pantone Grey

20842710

Preisbereich
0,1352 € - 0,0966 €

Lagerbestände
45000 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Pantone Grey
Unicap M4 4.5 mm PP Morgengrau

20842642

Preisbereich
0,1132 € - 0,0808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    4.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Morgengrau
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Morgengrau

20842499

Preisbereich
0,1352 € - 0,0966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Morgengrau
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Schwarz

20842505

Preisbereich
0,1352 € - 0,0966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Sibergrau

20842321

Preisbereich
0,1352 € - 0,0966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    6.5 mm
  • Komponententyp
    Kappe
  • Schraubengröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Sibergrau