Universal-Kabeldurchführungen sind zum Schutz von Drähten, Kabeln, Schläuchen und anderen unregelmäßig geformten Objekten vor scharfen, unbehandelten Kanten bestimmt.
Die Kabeldurchführung hilft, Stöße und Schwingungen zu absorbieren. Das netzartige Design oder die Stege auf dem Durchführungsdurchmesser sorgen für eine gute Passform bei verschiedenen Größen sowie eine saubere, ordentliche Optik.
Die Installation ist einfach und schnell – die Durchführung wird einfach mit einem Finger in Position gedrückt. Keine Werkzeuge erforderlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Ungefährer Kabelhaltedurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
10261972 | 0,7006 € - 0,8191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
0,1802 € - 0,2055 € | 282 Auf Lager |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,5392 € - 0,5998 € | 3793 Auf Lager |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,1633 € - 0,1872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0973 € - 0,1168 € | 453 Auf Lager |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1943 € - 0,2224 € | 2797 Auf Lager |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1506 € - 0,1731 € | 432 Auf Lager |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,3337 € - 0,3618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.062 in
27 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,0619 € - 1,2403 € | 14903 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,9668 € - 1,1336 € | 1642 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,7767 € - 0,9068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,3435 € - 0,8025 € | 3785 Auf Lager |
0.750 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1279 € - 0,1548 € | 2074 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,6231 € - 0,6231 € | 26 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,4417 € - 0,4417 € | 590 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0827 € - 0,1136 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.312 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1064 € - 0,1289 € | 6105 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,5397 € - 0,569 € | 481 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
0,1143 € - 0,1412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
0,0846 € - 0,1044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.094 in
27.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.