Menü Suche

Universal-Kabeldurchführungen

Auf Lager

Universal-Kabeldurchführungen sind zum Schutz von Drähten, Kabeln, Schläuchen und anderen unregelmäßig geformten Objekten vor scharfen, unbehandelten Kanten bestimmt.

Die Kabeldurchführung hilft, Stöße und Schwingungen zu absorbieren. Das netzartige Design oder die Stege auf dem Durchführungsdurchmesser sorgen für eine gute Passform bei verschiedenen Größen sowie eine saubere, ordentliche Optik.

Die Installation ist einfach und schnell – die Durchführung wird einfach mit einem Finger in Position gedrückt. Keine Werkzeuge erforderlich.

  • Materialien: Hitzestabilisiertes Nylon 6/6 oder Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ungefährer Kabelhaltedurchmesser Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kaufen
0,4417 € - 0,4417 € 590 Auf Lager
11.1 mm
15.9 mm
10261972 0,7006 € - 0,8191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
27.8 mm
0,9668 € - 1,1336 € 1642 Auf Lager
25.4 mm
34.9 mm
1,0619 € - 1,2403 € 14903 Auf Lager
26.9 mm
38.1 mm
0,7767 € - 0,9068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.8 mm
31.8 mm
Durchführung zum Einrasten Offen/geschlossen 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

10261934

Preisbereich
0,4417 € - 0,4417 €

Lagerbestände
590 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    11.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Durchführung zum Einrasten Offen/geschlossen 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

10261972

Preisbereich
0,8191 € - 0,7006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    20.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    27.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    30.2 mm
  • Gesamthöhe
    10.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Durchführung zum Einrasten Offen/geschlossen 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Preisbereich
1,1336 € - 0,9668 €

Lagerbestände
1642 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    25.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    34.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    37.3 mm
  • Gesamthöhe
    10.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Durchführung zum Einrasten Offen/geschlossen 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Preisbereich
1,2403 € - 1,0619 €

Lagerbestände
14903 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    26.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    38.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    40.1 mm
  • Gesamthöhe
    10.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Durchführung zum Einrasten Offen 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Preisbereich
0,9068 € - 0,7767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefährer Kabelhaltedurchmesser
    23.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    31.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    37.3 mm
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6