Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - niedriger Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 1207 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 1207 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0155

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Kaufen
2,2723 € - 3,2506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.7
1.6
2.8
1.7
4.5
2,4048 € - 3,434 € 100 Auf Lager
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
2,364 € - 3,3728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
2,0481 € - 2,9245 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.7
2.0
2.8
1.7
4.5
2,4048 € - 3,434 € 100 Auf Lager
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
2,3233 € - 3,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
2.6
4.5
2.8
7.0
2,3233 € - 3,3117 € 100 Auf Lager
M4
6.0
2.6
4.5
2.8
7.0
2,2723 € - 3,2506 € 100 Auf Lager
M3
4.5
2.0
3.5
2.0
5.5
2,3233 € - 3,3117 € 100 Auf Lager
M4
6.0
2.6
4.5
2.8
7.0
2,3233 € - 3,3117 € 80 Auf Lager
M4
6.0
2.6
4.5
2.8
7.0
2,3233 € - 3,3117 € 90 Auf Lager
M4
6.0
2.6
4.5
2.8
7.0
2,2723 € - 3,2506 € 100 Auf Lager
M3
4.5
2.0
3.5
2.0
5.5
2,2316 € - 3,1894 € 100 Auf Lager
M2
3.0
1.3
2.5
1.2
3.8
2,2316 € - 3,1894 € 100 Auf Lager
M2
3.0
1.3
2.5
1.2
3.8
2,2316 € - 3,1894 € 5 Auf Lager
M2.5
3.7
1.6
2.8
1.7
4.5
2,2723 € - 3,2506 € 100 Auf Lager
M2.5
3.7
1.6
2.8
1.7
4.5
2,2316 € - 3,1894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
1.3
2.5
1.2
3.8
2,2316 € - 3,1894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
3.0
1.3
2.5
1.2
3.8
2,3233 € - 3,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
2.0
3.5
2.0
5.5
2,4456 € - 3,5053 € 100 Auf Lager
M5
7.5
3.3
5.5
3.7
8.5
  • von 3
Unverlierbare Schraube M2.5 30.0 Edelstahl 303

20137335

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
Unverlierbare Schraube M5 25.0 Edelstahl 303

20138905

Preisbereich
3,434 € - 2,4048 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Unverlierbare Schraube M5 18.0 Edelstahl 303

20138899

Preisbereich
3,3728 € - 2,364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Unverlierbare Schraube M2.5 8.0 Edelstahl 303

20140779

Preisbereich
2,9245 € - 2,0481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
Unverlierbare Schraube M5 22.0 Edelstahl 303

20138820

Preisbereich
3,434 € - 2,4048 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    22.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
Unverlierbare Schraube M4 18.0 Edelstahl 303

20138806

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
Unverlierbare Schraube M4 25.0 Edelstahl 303

20138875

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
Unverlierbare Schraube M3 18.0 Edelstahl 303

20138868

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    18.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
Unverlierbare Schraube M4 50.0 Edelstahl 303

20138882

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
Unverlierbare Schraube M4 10.0 Edelstahl 303

20140380

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
Unverlierbare Schraube M4 19.0 Edelstahl 303

20138813

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    19.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
Unverlierbare Schraube M3 11.0 Edelstahl 303

20138837

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    11.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
Unverlierbare Schraube M2 10.0 Edelstahl 303

20137267

Preisbereich
3,1894 € - 2,2316 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
Unverlierbare Schraube M2 12.0 Edelstahl 303

20137274

Preisbereich
3,1894 € - 2,2316 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
Unverlierbare Schraube M2.5 10.0 Edelstahl 303

20137304

Preisbereich
3,1894 € - 2,2316 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
Unverlierbare Schraube M2.5 20.0 Edelstahl 303

20137311

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
Unverlierbare Schraube M2 16.0 Edelstahl 303

20137281

Preisbereich
3,1894 € - 2,2316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
Unverlierbare Schraube M2 20.0 Edelstahl 303

20137298

Preisbereich
3,1894 € - 2,2316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
Unverlierbare Schraube M3 25.0 Edelstahl 303

20137373

Preisbereich
3,3117 € - 2,3233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
Unverlierbare Schraube M5 60.0 Edelstahl 303

20137588

Preisbereich
3,5053 € - 2,4456 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5