Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Titan G5, Titan G2, Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0154A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
463 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 l2 025 Material d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Kaufen
1,4266 € - 2,038 € 5 Auf Lager
M2.5
3.0
Geschwärzter Edelstahl 316
2.8
10.0
4.5
1.8
6,889 € - 9,8415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
316 Edelstahl
13.2
60.0
18.0
8.0
3,4809 € - 4,9727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
316 Edelstahl
6.5
80.0
10.0
4.2
6,8762 € - 9,8231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
316 Edelstahl
10.6
80.0
16.0
7.5
4,8433 € - 6,919 € 134 Auf Lager
M10
12.5
316 Edelstahl
10.6
30.0
16.0
7.5
6,8762 € - 9,8231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
316 Edelstahl
10.6
60.0
16.0
7.5
8,8741 € - 12,6773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
316 Edelstahl
17.5
60.0
24.0
12.0
6,2627 € - 8,9468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
316 Edelstahl
13.2
50.0
18.0
8.0
1,4503 € - 2,0719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.0
Geschwärzter Edelstahl 316
2.8
12.0
4.5
1.8
3,7234 € - 5,3191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Geschwärzter Edelstahl 316
8.5
50.0
13.0
6.0
6,0202 € - 8,6003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
316 Edelstahl
13.2
40.0
18.0
8.0
8,0032 € - 11,4331 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
Geschwärzter Edelstahl 303
22.0
60.0
30.0
16.0
2,2112 € - 3,1589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0
Geschwärzter Edelstahl 316
4.5
35.0
7.0
2.8
9,1302 € - 13,0432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
Titan G5
10.6
35.0
16.0
7.5
6,6408 € - 9,4868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Titan G2
8.5
35.0
13.0
6.0
8,2386 € - 11,7694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Geschwärzter Edelstahl 316
17.5
45.0
24.0
12.0
3,6307 € - 5,1867 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
7.5
Geschwärzter Edelstahl 316
6.5
35.0
10.0
4.2
5,8966 € - 8,4237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Titan G2
8.5
25.0
13.0
6.0
9,9687 € - 14,241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Geschwärzter Edelstahl 316
17.5
60.0
24.0
12.0
1,6881 € - 2,4116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
Titan G2
3.5
8.0
5.5
2.0
  • von 24
Unverlierbare Schraube M2.5 10.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20185756

Preisbereich
2,038 € - 1,4266 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Unverlierbare Schraube M12 60.0 316 Edelstahl

20185596

Preisbereich
9,8415 € - 6,889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube M6 80.0 316 Edelstahl

20185435

Preisbereich
4,9727 € - 3,4809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M10 80.0 316 Edelstahl

20185534

Preisbereich
9,8231 € - 6,8762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube M10 30.0 316 Edelstahl

20185350

Preisbereich
6,919 € - 4,8433 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube M10 60.0 316 Edelstahl

20185527

Preisbereich
9,8231 € - 6,8762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube M16 60.0 316 Edelstahl

20185664

Preisbereich
12,6773 € - 8,8741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M12 50.0 316 Edelstahl

20185589

Preisbereich
8,9468 € - 6,2627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube M2.5 12.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20185763

Preisbereich
2,0719 € - 1,4503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Unverlierbare Schraube M8 50.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20185862

Preisbereich
5,3191 € - 3,7234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M12 40.0 316 Edelstahl

20185565

Preisbereich
8,6003 € - 6,0202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube M20 60.0 Geschwärzter Edelstahl 303

20186333

Preisbereich
11,4331 € - 8,0032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube M4 35.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186371

Preisbereich
3,1589 € - 2,2112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Unverlierbare Schraube M10 35.0 Titan G5

20186067

Preisbereich
13,0432 € - 9,1302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube M8 35.0 Titan G2

20186920

Preisbereich
9,4868 € - 6,6408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M16 45.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186425

Preisbereich
11,7694 € - 8,2386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M6 35.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186388

Preisbereich
5,1867 € - 3,6307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Unverlierbare Schraube M8 25.0 Titan G2

20186906

Preisbereich
8,4237 € - 5,8966 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube M16 60.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186449

Preisbereich
14,241 € - 9,9687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube M3 8.0 Titan G2

20186562

Preisbereich
2,4116 € - 1,6881 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5