Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nivellierfüße mit einer Bolzenbefestigung und einem Drehfuß aus Kunststoff passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen. Das Drehgelenk und die Pads mit einem großen Durchmesser bieten soliden Ausgleich und Unterstützung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,8726 € - 1,8726 € | 4740 Auf Lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,7448 € - 0,7448 € | 11749 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,7318 € - 1,929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10260043 | 1,4362 € - 1,4362 € | 8290 Auf Lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2,5485 € - 2,5485 € | 5679 Auf Lager |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9152 € - 0,9152 € | 3024 Auf Lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9278 € - 0,9278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,9571 € - 1,9571 € | 1271 Auf Lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,3953 € - 1,3953 € | 4369 Auf Lager |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,4925 € - 1,4925 € | 17700 Auf Lager |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6913 € - 0,6913 € | 6000 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8898 € - 0,8898 € | 3851 Auf Lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,408 € - 1,5629 € | 46737 Auf Lager |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7223 € - 0,7223 € | 32309 Auf Lager |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6392 € - 0,6392 € | 8289 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6068 € - 0,6068 € | 6000 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7645 € - 0,7645 € | 17095 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,0278 € - 1,0278 € | 6346 Auf Lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7856 € - 0,7856 € | 5595 Auf Lager |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8096 € - 0,8096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.