Viereckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.
Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.
Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.
Material: LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILQ
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H | h | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | Kompatible Wandstärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0302 € - 0,047 € | 50000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
0,4296 € - 0,6683 € | 250 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
||
1,2532 € - 1,9494 € | 90 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
||
0,1582 € - 0,2461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
1,3158 € - 1,462 € | 40 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
||
0,0365 € - 0,0569 € | 7339 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,031 € - 0,0483 € | 30000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1091 € - 0,1697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,0353 € - 0,0549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,132 € - 0,2054 € | 2440 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
0,0319 € - 0,0496 € | 6000 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,0992 € - 0,1543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,0335 € - 0,0522 € | 9000 Auf Lager |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,0474 € - 0,0737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,316 € - 0,4916 € | 249 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
0,7999 € - 1,2444 € | 100 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
||
1,1935 € - 1,8565 € | 180 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
||
0,0295 € - 0,0459 € | 52594 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,0854 € - 0,1329 € | 3547 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
1,1366 € - 1,7681 € | 190 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.