Menü Suche

Zahnräder ‒ Stirnrad

Auf Lager

Stirnräder sind eine der gebräuchlichsten Arten von Zahnrädern. Sie sind auch als Zylinderräder bekannt und finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, die eine mechanische Kraftübertragung erfordern.

Seriennummer: SR2021

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Anzahl der Zähne Nabendurchmesser Bohrungsdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
3,9002 € - 4,8295 € 21 Auf Lager
25
10.0 mm
4.0 mm
5,5617 € - 6,9275 € 90 Auf Lager
50
15.0 mm
6.0 mm
14,2633 € - 16,3613 € 100 Auf Lager
12
18.0 mm
8.0 mm
7,2372 € - 8,9973 € 46 Auf Lager
20
12.0 mm
6.0 mm
3,337 € - 4,1677 € 65 Auf Lager
20
8.0 mm
4.0 mm
19,3885 € - 22,2187 € 95 Auf Lager
50
16.0 mm
8.0 mm
19,0365 € - 21,8385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35
24.0 mm
10.0 mm
0,5364 € - 1,0729 € 1061 Auf Lager
11
2.4 mm
10.4 mm
18,3888 € - 20,881 € 67 Auf Lager
30
12.0 mm
6.0 mm
7,8004 € - 9,6872 € 200 Auf Lager
24
12.0 mm
6.0 mm
30,4557 € - 34,905 € 59 Auf Lager
30
20.0 mm
10.0 mm
6,9556 € - 8,6594 € 60 Auf Lager
72
15.0 mm
6.0 mm
27,3439 € - 31,3427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25
20.0 mm
10.0 mm
5,2941 € - 6,5755 € 48 Auf Lager
48
15.0 mm
6.0 mm
0,5364 € - 1,0729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11
10.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11
7.8 mm
27,0201 € - 38,5096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35
24.0 mm
12.0 mm
12,1231 € - 13,8972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15
14.0 mm
6.0 mm
0,5364 € - 1,0729 € 189 Auf Lager
16
2.4 mm
14.4 mm
3,9002 € - 4,8295 € 197 Auf Lager
30
12.0 mm
4.0 mm
  • von 3
Zahnrad 3.0 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10185711

Preisbereich
4,8295 € - 3,9002 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Nabendurchmesser
    10.0 mm
  • Nabenbreite
    4.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
Zahnrad 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Preisbereich
6,9275 € - 5,5617 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    6.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
Zahnrad 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Preisbereich
16,3613 € - 14,2633 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    15.0 mm
  • Nabendurchmesser
    18.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
Zahnrad 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Preisbereich
8,9973 € - 7,2372 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    8.0 mm
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    6.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
Zahnrad 3.0 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Preisbereich
4,1677 € - 3,337 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Nabendurchmesser
    8.0 mm
  • Nabenbreite
    4.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
Zahnrad 8.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Preisbereich
22,2187 € - 19,3885 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    8.0 mm
  • Nabendurchmesser
    16.0 mm
  • Nabenbreite
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
Zahnrad 12.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Preisbereich
21,8385 € - 19,0365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    12.0 mm
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Preisbereich
1,0729 € - 0,5364 €

Lagerbestände
1061 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506

Preisbereich
20,881 € - 18,3888 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    8.0 mm
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    6.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
Zahnrad 8.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Preisbereich
9,6872 € - 7,8004 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    8.0 mm
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    6.0 mm
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
Zahnrad 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Preisbereich
34,905 € - 30,4557 €

Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    15.0 mm
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
Zahnrad 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Preisbereich
8,6594 € - 6,9556 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    6.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
Zahnrad 15.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Preisbereich
31,3427 € - 27,3439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    15.0 mm
  • Nabendurchmesser
    20.0 mm
  • Nabenbreite
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    25.0 mm
Zahnrad 3.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Preisbereich
6,5755 € - 5,2941 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Nabendurchmesser
    15.0 mm
  • Nabenbreite
    6.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
Zahnrad 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Preisbereich
1,0729 € - 0,5364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    5.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    7.8 mm
  • Gesamtbreite
    3.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Zahnrad 15.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Preisbereich
38,5096 € - 27,0201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    15.0 mm
  • Nabendurchmesser
    24.0 mm
  • Nabenbreite
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
Zahnrad 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Preisbereich
13,8972 € - 12,1231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    12.0 mm
  • Nabendurchmesser
    14.0 mm
  • Nabenbreite
    6.0 mm
  • Gesamtbreite
    23.0 mm
Zahnrad 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Preisbereich
1,0729 € - 0,5364 €

Lagerbestände
189 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    2.4 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Außendurchmesser
    14.4 mm
  • Gesamtbreite
    3.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Zahnrad 3.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Preisbereich
4,8295 € - 3,9002 €

Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Stirnflächenbreite
    3.0 mm
  • Nabendurchmesser
    12.0 mm
  • Nabenbreite
    4.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm