Menü Suche

Zugentlastungsbuchsen

Auf Lager

Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.

Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.

Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1730

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
85 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatible Kabelform Maximale Plattenstärke Kaufen
0,0694 € - 0,2309 € 487 Auf Lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
0,1053 € - 0,3506 € 1992 Auf Lager
19.7 mm
Rund
3.2 mm
0,1605 € - 0,1816 € 951 Auf Lager
Flach
10281482 0,0556 € - 0,1872 € 3764 Auf Lager
13.0 mm
Rund
2.5 mm
0,0657 € - 0,0901 € 2470 Auf Lager
Flach
0,1306 € - 0,1577 € 4298 Auf Lager
Rund
0,0419 € - 0,1396 € 7911 Auf Lager
9.5 mm
Doppelt
3.2 mm
0,1309 € - 0,1535 € 15772 Auf Lager
12.9 mm
Rund
1.6 mm
0,1087 € - 0,1316 € 4527 Auf Lager
Flach
0,0654 € - 0,0899 € 109320 Auf Lager
Rund
0,0809 € - 0,2703 € 6156 Auf Lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,1577 € - 0,1802 € 3314 Auf Lager
Flach
0,176 € - 0,2027 € 29000 Auf Lager
Rund
0,176 € - 0,2013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Flach
0,0697 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Doppelt
3.5 mm
0,0419 € - 0,1396 € 20536 Auf Lager
9.5 mm
Doppelt
1.6 mm
0,1605 € - 0,1816 € 8989 Auf Lager
Flach
10258729 0,1396 € - 0,1623 € 7717 Auf Lager
12.9 mm
Rund
2.5 mm
10258804 0,212 € - 0,2486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Rund
3.2 mm
0,0697 € - 0,2323 € 11233 Auf Lager
14.3 mm
Doppelt
1.6 mm
  • von 5
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10281512

Preisbereich
0,2309 € - 0,0694 €

Lagerbestände
487 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    12.7 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 9.2 - 10.5 mm PA Schwarz

10281574

Preisbereich
0,3506 € - 0,1053 €

Lagerbestände
1992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    9.2 - 10.5 mm
  • Kopflänge
    19.7 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.7 x 7.6 mm;3.8 x 7.6 mm PA66 Schwarz

10173350

Preisbereich
0,1816 € - 0,1605 €

Lagerbestände
951 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 6.2 - 7.4 mm PA Schwarz

10281482

Preisbereich
0,1872 € - 0,0556 €

Lagerbestände
3764 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.2 - 7.4 mm
  • Kopflänge
    13.0 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.0 x 5.6 mm PA66 Schwarz

10027387

Preisbereich
0,0901 € - 0,0657 €

Lagerbestände
2470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 8,26 mm PA66 Schwarz

10027448

Preisbereich
0,1577 € - 0,1306 €

Lagerbestände
4298 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Doppelt 2.3 x 4.5 bis 2.8 x 5.3 mm PA Schwarz

10281611

Preisbereich
0,1396 € - 0,0419 €

Lagerbestände
7911 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 6.4 - 7.4 mm PA Schwarz

10258736

Preisbereich
0,1535 € - 0,1309 €

Lagerbestände
15772 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximale Plattenstärke
    1.6 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 4.1 x 7.6;3.8 x 7.1 mm PA66 Schwarz

10027400

Preisbereich
0,1316 € - 0,1087 €

Lagerbestände
4527 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 6,35 mm PA66 Schwarz

10027431

Preisbereich
0,0899 € - 0,0654 €

Lagerbestände
109320 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 7.4 - 8.2 mm PA Schwarz

10281543

Preisbereich
0,2703 € - 0,0809 €

Lagerbestände
6156 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.4 - 8.2 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3,8 x 8,6 mm PA66 Schwarz

10027417

Preisbereich
0,1802 € - 0,1577 €

Lagerbestände
3314 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA66 Schwarz

10173404

Preisbereich
0,2027 € - 0,176 €

Lagerbestände
29000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Flach 3 x 7,6 mm PA66 Schwarz

10027424

Preisbereich
0,2013 € - 0,176 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Doppelt 6.0 x 10.4 mm PA Schwarz

10281505

Preisbereich
0,2323 € - 0,0697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    6.0 x 10.4 mm
  • Kopflänge
    14.3 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 2.3 x 4.5 bis 2.8 x 5.3 mm PA Schwarz

10281581

Preisbereich
0,1396 € - 0,0419 €

Lagerbestände
20536 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Kopflänge
    9.5 mm
Zugentlastungsbuchse Flach 3.7 x 7.6 mm;3.8 x 7.6 mm PA66 Schwarz

10173367

Preisbereich
0,1816 € - 0,1605 €

Lagerbestände
8989 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Flach
  • Material
    PA66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Zugentlastungsbuchse Rund 5.6 - 6.3 mm PA Schwarz

10258729

Preisbereich
0,1623 € - 0,1396 €

Lagerbestände
7717 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.6 - 6.3 mm
  • Maximale Plattenstärke
    2.5 mm
Zugentlastungsbuchse Rund 7.6 mm PA Schwarz

10258804

Preisbereich
0,2486 € - 0,212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    7.6 mm
  • Kopflänge
    15.9 mm
Zugentlastungsbuchse Doppelt 5.0 x 10.4 mm PA Schwarz

10281659

Preisbereich
0,2323 € - 0,0697 €

Lagerbestände
11233 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatible Kabelform
    Doppelt
  • Material
    PA
  • Kabelgröße
    5.0 x 10.4 mm
  • Kopflänge
    14.3 mm