Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.
Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.
Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.
Seriennummer: SR1730
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Kabelform | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2772 € - 0,3234 € | 1295 Auf Lager |
|
Flach
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,1836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Flach
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,136 € - 0,1594 € | 8253 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,3457 € - 0,4054 € | 2837 Auf Lager |
0.764 in
19.4 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10258699 | 0,0883 € - 0,1031 € | 844 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,1793 € - 0,2066 € | 106000 Auf Lager |
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4993 € - 0,5261 € | 7989 Auf Lager |
|
Rund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,1423 € | 20236 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppelt
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1635 € - 0,185 € | 951 Auf Lager |
|
Flach
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,067 € - 0,0918 € | 1970 Auf Lager |
|
Flach
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4098 € - 0,4769 € | 3512 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3606 € - 0,3785 € | 3122 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2066 € | 19881 Auf Lager |
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1333 € - 0,1564 € | 7272 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1073 € - 0,3572 € | 1992 Auf Lager |
0.776 in
19.7 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0566 € - 0,1908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1231 € - 0,1439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0502 € - 0,1664 € | 5433 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Doppelt
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,1606 € | 1798 Auf Lager |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10258729 | 0,1423 € - 0,1654 € | 10217 Auf Lager |
0.508 in
12.9 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.