Zugentlastungsbuchsen helfen, elektronische Produkte zu schützen, indem sie die Zug-, Druck- und Verdrehungskräfte, die auf ein flexibles Netzkabel einwirken können, absorbieren. Die Durchführung schützt Drähte und Kabel sicher an der Eintrittsstelle.
Diese Durchführungen dienen auch als sichere Verankerung und helfen bei der Isolierung des Kabelsystems. Sie eignen sich für flache und runde Kabel und für die Montage in runden und verdrehsicheren Bohrungen.
Schnelle und einfache Montage. Positionieren Sie die Durchführung einfach auf dem Kabel und drücken Sie die Enden der Buchse mit einem Installationswerkzeug (separat erhältlich) zusammen, um sie dann in das Loch zu schieben.
Seriennummer: SR1730
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatible Kabelform | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10281536 | 0,0826 € - 0,2754 € | 11700 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,1107 € - 0,1341 € | 10000 Auf Lager |
|
Flach
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,1936 € | 5577 Auf Lager |
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1307 € - 0,5333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Flach
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2066 € | 22 Auf Lager |
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3644 € - 0,3644 € | 195 Auf Lager |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,2609 € | 7891 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,4792 € - 0,5916 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Rund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1364 € - 0,1684 € | 1885 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.090 in
2.3 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1585 € | 27370 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,1607 € | 2167 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 10380369 | 0,2772 € - 0,3234 € | 1000 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Rund
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 0,3616 € - 0,4018 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Flach
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1983 € - 0,2204 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Rund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,2201 € | 992 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Flach
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,2105 € - 0,2105 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Flach
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 0,4617 € - 0,57 € | 8988 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Flach
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,6284 € - 0,6983 € | 3996 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,0995 € | 8952 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Rund
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.