Menü Suche

Zugstopfen mit Seitenlasche PCR

In Produktion

Zugstopfen mit Seitenlasche haben ein konisches Design, das einen effektiven allgemeinen Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Fertigung, Lagerung und des Transports bietet. Die konische Form macht sie zu einer kostengünstigen Lösung, da ein Stopfen jeweils für mehrere Durchmesser geeignet ist. Das Steck-Design mit der Zuglasche ermöglicht eine einfache und schnelle Entfernung, selbst bei engem Sitz.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCL2PCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 L d1 h w D Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
11.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.9 mm
15.0 mm
33.6 mm
12.0 mm
12.3 mm
42.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.0 mm
15.0 mm
48.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
55.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
15.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
47.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
15.0 mm
42.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
49.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
15.0 mm
29.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
13.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
15.0 mm
44.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
51.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
15.0 mm
9.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
15.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.2 mm
15.0 mm
14.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
20.2 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
15.0 mm
38.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
44.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
15.0 mm
6.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
16.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
  • von 2
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Grün

20747442


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR Grün

20747619


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 17.5 mm 19.5 LDPE - PCR Grün

20747565


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Grün

20747657


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Grün

20747701


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Grün

20747671


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Grün

20747688


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Grün

20747527


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Grün

20747596


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Grün

20747589


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Grün

20747633


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Grün

20747466


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Grün

20747695


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Grün

20747480


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Grün

20747510


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 14.2 mm 16.2 LDPE - PCR Grün

20747534


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR Grün

20747664


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Grün

20747459


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 10.5 mm 12.5 LDPE - PCR Grün

20747497


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Grün

20747572


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm