Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

ASME Polypropylen Zum Einstecken Spirale Stirnflächen-Flanschschützer

 (1 Produktset)


Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172