Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(6 Produktgruppen)
Klettbänder verfügen über einen starken Kleber mit hoher Anfangshaftung. Die Produkte werden mit einer transparenten Polyester-Schutzfolie zur einfachen Ablösung geliefert. Haftet gut auf Wellpappe, Spanplatten, Glas, Holz, pulverbeschichtetem Metall und Kunststoff mit geringer Oberflächenenergie. Spezifikationen: Klebstoff: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung) Material: 100 % Nylon mit transparenter Polyesterfolie. Anwendungstemperatur: 18C bis 37C; Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Anwendungen: Musterbücher, Point of Purchase-Displays, Ausstellungsstücke, Gehäuse, Verpackungen oder zum Bündeln.
Klettbänder verfügen über einen starken Kleber mit hoher Anfangshaftung. Die Produkte werden mit einer transparenten Polyester-Schutzfolie zur einfachen Ablösung geliefert. Haftet gut auf Wellpappe, Spanplatten, Glas, Holz, pulverbeschichtetem Metall und Kunststoff mit geringer Oberflächenenergie. Spezifikationen: Klebstoff: Auf Kautschukbasis ‒ dauerhaft klebend (nicht zu empfehlen bei direkter UV-Strahlung) Material: 100 % Nylon mit transparenter Polyesterfolie. Anwendungstemperatur: 18C bis 37C Gebrauchstemperatur: -28C bis 65C; Anwendungen: Musterbücher, Point of Purchase-Displays, Ausstellungsstücke, Gehäuse, Verpackungen oder zum Bündeln.
Essentra Components bietet Maskierungsscheiben aus fünf unterschiedlichen Materialien in mehreren Durchmessern und Stärken an. Unsere Klebescheiben halten unterschiedlichen Temperaturbereichen stand und werden für viele unterschiedliche Anwendungen eingesetzt..
Seriennummer: SR1058
Dies aus schwarzem Gummi hergestellten Aufklebescheiben sind selbstklebend und eignen sich für glatte und trockene Oberflächen. Sie sind rutschfest und hinterlassen beim Entfernen keine Abriebspuren.
Unsere Hochtemperatur-Maskierungsprodukte werden als Endlosrolle geliefert und haben einen Temperaturbereich von 80C bis 260C. Sie lassen sich sauber entfernen, sodass keine unschönen Kleberückstände zurückbleiben. Diese Klebebänder sind universell einsetzbar und eignen sich für die meisten Anwendungen im Niedrigtemperaturbereich sowie für eine Vielzahl von Hochtemperaturanwendungen, die deinen Projektanforderungen entsprechen.
Das Sortiment umfasst Polyesterbänder mit einer Höchsttemperatur von bis zu 180C. Die dünnere blaue Version wird in einer Bandstärke von 25 Mikrometer geliefert und ist ideal für gebogene Anwendungen. Die dickere grüne Version wird in einer Bandstärke von 38 Mikrometern geliefert und kann für die Pulverbeschichtung und Eloxierung verwendet werden.
Unser Hochleistungs-Polyimid-Band ist optimal für die Elektrobeschichtung (E-Beschichtung) geeignet. Das braune Rollenband hat eine Höchsttemperatur von bis zu 260C und ist chemikalien- und abriebfest.
Unser Sortiment umfasst ein Eze-Wickelband aus Silikonkautschuk mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 204 C. Dieses Band ist selbstvulkanisierend und vernetzt sich selbständig, um eine homogene Masse zu bilden, die eine hervorragende Abdichtung bietet. Ideal für unregelmäßig geformte Objekte.
Probieren Sie doch einmal unser Glasfasergewebeband mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 250 C. Dieses Band ist lösungsmittel- und abriebfest und das dicht gewebte Material hat eine hervorragende Reißfestigkeit. Eine ideale Wahl für Hochdruckanwendungen, wie z. B. Sandstrahlen.
Wir bieten auch eine Reihe von Papierabdeckbändern an, deren Temperaturbereich von 80 C bis 180 C reicht. Diese sind eine gute Wahl für Lackieranwendungen..
Seriennummer: SR1059
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.