Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(10 Produktgruppen)
Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.
Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.
Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.
Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR
Die Antriebswellenschutzkappen schützen die Enden freiliegender Antriebswellen während des Transports und der Lagerung vor Öl und Chemikalien. Sie sind reiß- und bruchfest.Antriebswellen-Schutzkappen werden zum Schutz und zur Maskierung der Antriebswelle und der sie umgebenden Lager vor Öl und einer Reihe von Chemikalien verwendet.Passend für DIN 748, IEC 600-72 und ISO 775 R Material: LDPE, PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1079
Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.
Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.
Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.
Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben sind dazu gedacht, die gesamte Stirnfläche des Flansches während der Lagerung und des Transports vor Verunreinigungen zu schützen. Verfügen über flexible Lamellen, die für einen festen Sitz in der Bohrung sorgen. Passend für Flansche nach ANSI B16.5 Klasse 150 DIN2627 bis 2638 und BS5504.Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign.
Hohlschraubenkappen schützen vor Schmutz, Beschädigung und Verunreinigung während der Lagerung und des Transports. Schnelle und einfache Montage. Halten Temperaturen von -30 C bis zu +80 C stand.Ein Schutzkappen-Sortiment, das speziell für Ringstutzenverbindungen konzipiert wurde. Sie bieten eine äußere Abdeckung bei Lagerung und Transport, um die Verbindung vor dem Eindringen von Schmutz zu schützen.
Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen schützen DKO-Verschraubungen während des Transports, der Lagerung und der Bearbeitung vor Beschädigungen und Verunreinigungen. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Die auslaufsichere Dichtung und die sichere Verbindung verhindern effektiv das Auslaufen oder den Verlust von Flüssigkeit, was das Risiko von Schäden an Geräten, Produktivitätsverlusten und Sicherheitsproblemen verringert. Das flexible Ende passt sich eng in die DKO-Drehmutter ein, während die seitliche Lasche ein einfaches Entfernen ermöglicht. Diese Stopfen werden häufig in der Automobil-, Fertigungs- und Maschinenbauindustrie eingesetzt.
Das flexible Ende passt sich eng in die DKO-Drehmutter ein, während die seitliche Lasche ein einfaches Entfernen ermöglicht. Diese Stopfen werden häufig in der Automobil-, Fertigungs- und Maschinenbauindustrie eingesetzt.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTSFL2PCR
Diese Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Steck-Design. Sie verfügen über flexible Rippen, die zuverlässig für einen festen Sitz im Bohrloch sorgen. Für die Montage werden keine Befestigungselemente benötigt.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRCXFPCR
Das Sortiment der Kabelleitungen wurde unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen entwickelt und getestet und ist weltweit mit entsprechenden Qualitätssiegeln ausgezeichnet worden. Das Sortiment umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff. Kunststoffleitungen sind äußerst flexibel und verfügen über eine hohe Ermüdungslebensdauer. Ihre hohe Schlagfestigkeit trägt zur Verbesserung ihrer Regenerationsfähigkeit nach Stauchung bei. Zu den typischen Anwendungen für diese Leitungen gehören werksseitige Verdrahtungen und Maschinenanschlüsse. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, je nach Ihren Anforderungen.
Seriennummer: SR1734
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.