Menü Suche

Wir fanden 20 Produkttypen für Hochtemperatur-Maskierungsprodukte

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Hochtemperatur-Maskierungsprodukte


Dehnbare Maskierungsabdeckungen

Dehnbare Maskierungsabdeckungen sind eine ausgezeichnete Alternative zu herkömmlichen Kappen, wenn die abzudeckenden Teile eine ungünstige Form haben. Unser Sortiment umfasst Abdeckungen aus LDPE und PE, die dehnbar sind und über ein elastisches Band verfügen. Außerdem bieten wir Silikonabdeckungen an, die sich auf die natürliche Elastizität des Materials stützen.

Die elastischen Abdeckungen aus LDPE und PE bieten eine lockerere Passform. Dadurch sind sie ideal für den allgemeinen Schutz während des Transports und der Lagerung sowie für leichte Maskierungsanforderungen.

Im Gegensatz dazu bieten die Silikonkappen einen besseren Halt am Bauteil. Dadurch sind sie für druckempfindliche Anwendungen geeignet.

  • Speziell für den Schutz von Teilen während Beschichtungsprozessen, Lackierung, Galvanisierung und abrasiver Behandlungen entwickelt.
  • Eignen sich am besten für einen allgemeinen Schutz während des Transports und der Lagerung.
  • Die Abdeckungen aus Silikon halten Temperaturen von bis zu 100C stand, während die Abdeckungen aus LDPE bis zu 60C temperaturbeständig sind.
Material: PE, LDPE, Silikon Farbe: Transparent, Blau, Rot, Weiß Seriennummer: SRF0083, SR1097, SRF0019

Flanschlose Maskierungsstopfen

Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Flexible Endkappen - hitzebeständig

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – hitzebeständig

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Hitzebeständige flexible Kappen mit Zuglaschendesign zur Anbringung und Entfernung auf und von Anwendungen mit und ohne Gewinde.

  • Durch das einzigartige Design passt jede Kappe auf viele unterschiedliche Durchmesser.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen.
Material: Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1072

Flexiplugs - hitzebeständig

Hitzebeständige Flexiplugs eignen sich ideal zur Abdeckung von Gewindebohrungen oder zum Verschließen von Rohren. Beständig gegen Rissbildung und Verunreinigung. Werden in der Automobil- und Fertigungsindustrie verwendet.

  • Metric and UNF thread sizes are supported.
  • Give a firm grasp, resist breakage and tearing and are good protection against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and transportation.
  • Commonly used in construction, electrical, and industrial equipment.
Material: PVC Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1070

Gerader Maskierungsschlauch

Gerade Maskierungsschläuche sind dazu gedacht, lange Bolzen und Stifte abzudecken, für die Kappen als Abdeckung zu kurz sind. Können auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden. Außerdem lassen sie sich als Maskierungsschutz für Rohrinnendurchmesser verwenden. Hierzu werden sie einfach in das Rohr geschoben und durchgezogen. Werden für eine einfachere Handhabung in Rollen geliefert.

  • An excellent masking solution to fit over longer parts, where standard caps are too short.
  • Supplied on a roll and can be cut to required length.
  • Conforms to irregularities and is reusable.
Material: Silikon Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SRF0064, SR1088, SRF0065

Hitzebeständige Bolzenschutzkappen

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: TPE/TPV – PIR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1026

Hitzebeständige Flanschkappen

Kappen mit Flansch sind für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, entweder mit automatischen Geräten oder von Hand. Sie werden in der Regel zum Schutz von metrischen oder zölligen Gewinden mit oder ohne O-Ringe verwendet. Der größere Flansch ermöglicht eine schnellere Anbringung und Entfernung, wenn die Kappe von Hand angebracht oder entfernt wird.

Die naturfarbenen Kappen ermöglichen es Ihnen, durch die Kappe hindurch zu sehen und zu prüfen, ob der O-Ring auf dem geschützten Anschlussstück installiert ist oder nicht.

Sorgt für einen festen und sicheren Sitz.

  • Zum Abdecken und Schützen von Gewinden.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz und Feuchtigkeit.
  • Wird in der Automobil- und Maschinenbauindustrie verwendet.
Material: Silikon Farbe: Gelb, Grau, Transparent, Pink Seriennummer: SR5754

Hitzebeständige Karosseriestopfen

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Can tolerate temperatures ranging from -40C up to 135C.
  • Prevents ingress of dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Provides a clean finish.
Material: TPG, TPE/TPV – PIR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1765

Kappen für Maskierung - gerade

Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Konische Hochtemperaturstopfen schützen und maskieren Komponenten beim Lackieren, Sandstrahlen, bei der chemischen Bearbeitung und bei hohen Temperaturen (bis zu +218ºC für EPDM-Teile und 316 C für Silikonteile). Durch die konische Form passt sich der Stopfen, wenn er sich durch Erhitzung ausdehnt, an die Kontur der abzudeckeneden Öffnung an.Als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich, geeignet für Bohrungen mit und ohne Gewinde.Diese wiederverwendbaren Stopfen sind in hochwertigem hitzebeständigem Silikon oder in kostengünstigem EPDM-Material mit geringerer Temperaturbeständigkeit erhältlich.Werden in der chemischen Industrie, im Maschinenbau und in Industrieanlagen eingesetzt. Material: EPDM, Silikon, TPG Farbe: Schwarz, Natur, Gelb, Blau, Grün, Lila, Orange, Pink, Rot Seriennummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Konische Maskierungsstopfen/-kappen

Konische Maskierungskappen und -stopfen können, wie der Name schon sagt, sowohl als Stopfen als auch als Kappen verwendet werden. Durch die konische Form passen sie auf eine Vielzahl von Innen- und Außendurchmessern. Können, bei Verwendung als Stopfen, mit Lackierhaken gesichert werden. Erhältlich in Silikon und EPDM.

  • Versatile masking solution that can be used as a cap or plug.
  • Tapered design.
  • Premium and economical material options.
Material: Silikon, EPDM Farbe: Lila, Rot, Natur, Rost, Schwarz, Blau, Grün, Braun, Gelb Seriennummer: SR1075, SR1091

Konische Papierkappen

Konische Papierkappen sind perfekt für Lackier- und Pulverbeschichtungsanwendungen. Hergestellt aus einer Mischung von recyceltem und neuem Material Können Betriebstemperaturen von bis zu +205 C standhalten.

  • Tapered Paper Caps are a type of protective cap, that can withstand temperatures up to 204 C.
  • Ideal use for end of tubes, pipes or other cylindrical objects.
  • Made from a mixture of post-consumer and virgin materials, making them a recyclable option.
Material: Krepppapier Farbe: Braun Seriennummer: SR6114

Konische Stopfen mit Griff

Konische Stopfen mit Griff haben konvexe Kanten, die einen sicheren Sitz garantieren. Dank des Steckdesigns sind sie einfach zu handhaben und leicht zu entfernen. Werden für Rohre, Sacklöcher und Möbel verwendet.Durch ihre konvexen Seiten gewährleisten sie einen sicheren Sitz.Schützen vor Verunreinigungen, Schmutz und Beschädigungen.Material wiederverwendbar, ohne die Wirksamkeit der Abdichtung zu beeinträchtigen. Material: Silikon Farbe: Grau, Gelb, Dunkelgrün, Hellgrün, Weiß, Rot, Schwarz, Pink, Lila, Blau, Dunkelblau, Transparent Seriennummer: SR5751

Lackierhaken

Lackierhaken aus Draht sind nützlich zum Tragen von Lasten in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. Lackierung und Materialtransport. Ideal geeignet für Anwendungen mit höheren Belastungen Sie sind korrosionsbeständig.

  • Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications.
  • Ideal for paint finishing, surface treatments and material handling.
  • Reusable.
Material: Eisen, Stahl Farbe: Natur, Seriennummer: SR1087

Maskierungskappen mit Flansch

Maskierungskappen mit Flansch sind als Kappen mit einer zusätzlichen Unterlegscheibe gedacht, um Öffnungen am Boden abzudecken oder, wenn als Stopfen verwendet, Bohrungen zu verschließen.. Schützen vor Lösungsmittlen, Schleifmitteln und sind für Temperaturen bis zu +250ºC geeignet.Diese Maskierungskappen mit Flansch können als Schutzkappen für Enden mit und ohne Gewinde verwendet werden.Durch die integrierte Unterlegscheibe wird auch die Fläche rund um das Anwendungsteil oder die Bohrung abgedeckt.Können umgedreht auch zum Verschließen von Bohrungen verwendet werden. Material: Silikon Farbe: Grau, Natur, Lila, Gelb, Schwarz, Rot, Pink, Grün Seriennummer: SR5756

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen sind für das Abdecken von Teilen beim Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und bei gewöhnlichen Lackieranwendungen gedacht. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien mit einer Reihe von Vorteilen. Silikon ist ein hochwertiges Maskierungsmaterial, das auch hohen Temperaturen standhält. EPDM ist eine kostengünstigere Verbindung, die weniger hitzebeständig ist.Maskierungskappen zum einfachen Abziehen bieten optimalen Schutz für die Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche, während des Herstellungsprozesses.Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Coating, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.Um optimalen Sitz zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils. Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Maskierungsschlauch in Sternform

Durch ihr spezielles Design eignen sich Maskierungsschläuche in Sternform ideal für lange Bolzen und Stifte. Dank ihrer Flexibilität lassen sie sich leicht anbringen und entfernen. Passen über Gewindestangen, Rohre ohne Gewinde und andere unregelmäßige Formen.

  • A masking solution that is ideal for long studs and pins, where caps are too short.
  • Flexible and fits easily on to tight diameters.
  • Fits over threaded studs, non-threaded tubes or irregular shapes.
Material: Silikon Farbe: Grün, Blau, Weiß, Gelb, Rot Seriennummer: SR1051

Maskierungsstopfen aus Papier

Maskierungsstopfen aus Papier dienen zum Verschließen von Öffnungen beim Lackieren, Beschichten oder bei der Oberflächenbehandlung. Sie sind aus hochwertigem Papier hergestellt und bieten hervorragende Flexibilität und Strapazierfähigkeit. Sie sind beständig gegen Chemikalien. Ideal für die Verwendung auf Metall-, Kunststoff-, Glas- und Holzoberflächen.

  • Designed to protect and seal off openings during painting, coating, or surface treatment processes.
  • Allows for easy insertion and removal, ensuring a tight and secure fit in a wide range of hole sizes and shapes.
Material: Krepppapier Farbe: Braun Seriennummer: SR6113

Maskierungszugstopfen

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028