Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Viereckig LDPE

 (4 Produktgruppen)


Stopfen für Vierkantrohre

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, LDPE, PE, TPG Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau Seriennummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Einsteckgleiter

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Vierkant-Abschlusskappen

Vierkant-Abschlusskappen sorgen für zusätzliche Stabilität, schützen den Boden und verleihen Equipment ein ordentliches Finish. Decken scharfe Rohrkanten und viereckige Stuhlbeine ab und bieten Stoß- und Verschleißfestigkeit. Sie sind flexibel und ermöglichen eine einfache Anwendung.

  • It is used to prevent water, moisture, dirt or dust from damaging tube ends.
  • It is designed for finishing, or protection and applied to cover sharp tube edges.
  • It can be used in the automotive, electrical, and medical industries.
Material: LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1521

Viereckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Viereckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
  • Kommen im Maschinenbau oder wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind zum Einsatz.
Material: LDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILQ