Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Nicht wiederverwendbar

 (4 Produktgruppen)


Kabelbinder - Metalldetektierbar

Zur Verwendung in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie – Metalldispersion über den gesamten Kabelbinder. Sichtbar in Röntgenaufnahmen. Die blaue Farbe unterstützt die Erkennung. Kann als Teil in HACCP-Prozessen verwendet werden. Halogenfrei. Entflammbarkeitsstufe UL94 HB. Gebrauchstemperatur: -40C bis +85C (im Dauerbetrieb) Detektierbar durch Metalldetektoren mit einer Einstellung auf eisenhaltige Kugeln von mindestens 1,5 mm.

Seriennummer: SR1747

Kabelbinder - Elematic 2-Lock

Elematic 2-Lock™ Kabelbinder sind professionelle Kabelbinder aus Polyamid 6.6 (PA) mit einem Doppelverschlusssystem aus Edelstahl. Eine hocheffiziente und zuverlässige Befestigungslösung für eine Reihe von Anwendungen und Branchen.

Die Doppelklemmbacke ist aus Edelstahl AISI 316 und wird während des Fertigungsprozesses direkt in den Kabelbinderkopf eingesetzt. Die innovative Doppelklemmbacke aus Stahl sorgt für einen Sperrmechanismus auf beiden Seiten des Kabelbinders und ist damit hervorragend für das Bündeln und Sichern von Kabeln geeignet.

Das glatte Profil ohne Zähne ermöglicht eine Reihe von Anpassungsoptionen entlang der Länge des Kabelbinders und korrigiert durchgehend die Spannung bei einer großen Vielzahl von Kabelbündeldurchmessern. Diese Kabelbinder verfügen über einen Installationstemperaturbereich von -40 C bis 60 C und halten Betriebstemperaturen von -40 C bis 85 C stand.

Es stehen zwei Farboptionen zur Auswahl. Die schwarze Ausführung ist aus UV-beständigem Polyamid (PA), ideal für Anwendungen im Freien unter extremen Bedingungen.

  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌
  • ‌Halogenfrei
  • Farben: Natur und Schwarz.

Kabelbinder - Doppelverschluss/Nylon

Kabelbinder mit Doppelverschluss wurden entwickelt, um eine gerundetere Form um das Kabelbündel zu formen. Das Ende des Kabelbinders läuft in den parallel liegenden Kopf, so wird der Tropfeneffekt von Standardkabelbindern vermieden.

Standardkabelbinder ‒ Schnalle für starke Beanspruchung

Diese Kabelbinder für starke Beanspruchung sind für Hochleistungsanwendungen vorgesehen. Sie bieten eine maximale Zugfestigkeit von 350 Pfund (lbs). Die Stahlzähne an der Schnalle sorgen für dauerhaft guten Halt des Bandes. Die Schnalle ist an einem Ende des Bandes vormontiert. Es ist kein Montagewerkzeug notwendig (WIT-HD-6). Erhältlich in zwei verschiedenen Bandmaterialien. Das Band aus Nylon ist ein starkes, leichtes und relativ kostengünstiges Band. Das Acetal-Band ist sehr wetterfest mit hervorragender Formstabilität und Widerstandsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.