Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Nietwerkzeuge

 (2 Produktgruppen)


Handwerkzeuge für Nieten

Machen Sie das Anbringen von Nieten schnell und einfach mit unserem Sortiment an Niethandwerkzeugen, die ideal für das Anbringen von Nieten sind.

Unser Sortiment umfasst ein Handwerkzeug aus kunststoffbeschichtetem, schwarzem Metall. Dieses handliche und einfach zu bedienende Werkzeug sorgt für eine sichere Befestigung von Spreiznieten. Installation:; das Nietwerkzeug einfach auf den Nietschaft positionieren und nach unten drücken.

Ebenfalls erhältlich sind Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)-Installationswerkzeuge, erhältlich in Grün. Dieses Werkzeug ist für Treibnieten geeignet und bietet eine schnellere Montage und eine höhere Präzision beim Setzen der Nieten. ABS verfügt über eine gute Beständigkeit gegen Hitze, Stöße, Chemikalien und Abrieb. Außerdem verfügt es über eine hohe Stabilität, Zugfestigkeit, Oberflächenhärte, Steifigkeit und elektrische Eigenschaften und verträgt sogar niedrige Temperaturen. Der große Kolbenkopf und der leicht zu greifende Griff tragen dazu bei, dass der Bediener nicht so schnell ermüdet. Installation:; legen Sie eine Niete in das Werkzeug ein und setzen Sie sie in das Anwendungsloch ein. Ein Druck auf den Kolben löst den Stift und dehnt die Niete in der Baugruppe aus.

  • Leicht und robust
  • Die Nieten müssen nicht vorgetrieben werden.
  • Ideal zur Verwendung mitSpreiznietenundSpreiznieten zur Lüfterbefestigung

Nietpistolen

Diese Nietpistole ist ein kombiniertes Setzwerkzeug, das für die Verwendung mit Pop-Nieten geeignet ist. Die Einhandbedienung ist ideal für Einhandanwendungen und ermöglicht es Ihnen, den zum Nieten erforderlichen Druck um bis zu 40 Prozent zu verringern. Dies wird dadurch erreicht, dass die Betätigungskraft zunimmt, wenn sich die Hand des Benutzers um den Hebel schließt; diese Kraft wird durch den speziellen Hebel mit ergonomischem Design voll ausgenutzt. Das macht das Setzen von Blindnieten nicht nur schnell und einfach, sondern auch bequem.

Die Nietpistole hat ein robustes Design, das sicheres Nieten ermöglicht. Sie verfügt außerdem über einen Behälter für gebrauchte Nietdorne. Der Backenmechanismus hält den Nietdorn nach dem Brechen fest, der dann durch Vorwärtsdrücken des Hebels wieder gelöst werden kann. Der lange Hub ist praktisch für hohe Blindnieten.

  • Stichlänge: 16,2 mm
  • Einhändige, manuelle Bedienung
  • Hergestellt aus schwarzem und blauem Kunststoff
  • Geeignet für die Verwendung mit unserem Sortiment an Kunststoff-Blindnieten

Diese Nietpistole verfügt über einen Arbeitsbereich, der für Aluminium-Blindnieten mit einem Durchmesser von bis zu 5 mm und für Edelstahl- oder Stahl-Blindnieten mit einem Durchmesser von bis zu 4 mm geeignet ist, die Sie anderswo kaufen können.