Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(9 Produktgruppen)
Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.
Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.
Die Druckknopfnieten für die Montage schaffen eine feste Verbindung zwischen zwei Objekten. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen keine Metallverschlüsse verwendet werden können, wie z. B. bei Elektro- und PCB-Anwendungen.
Die Spannflügel helfen dabei, die Niete sicher zu fixieren und decken eine größere Fläche ab. Die Niete kann nur von der Unterseite der Platte entfernt werden.
Die Spannflügel helfen dabei, die Niete sicher zu fixieren und decken eine größere Fläche ab. Die Niete kann nur von der Unterseite der Platte entfernt werden.
Robuste Spreiznieten haben ein schnelles und einfaches Push-Fit-Design. Sie haben ein einteiliges Design mit einem vorgetriebenen Stift, der es ermöglicht, die Niete schnell von Hand oder mit automatischen Geräten anzubringen. Sie können leicht entfernt werden, indem der Stift aus der Tülle gezogen wird.
Unser Sortiment an robusten Spreiznieten eignet sich für Anwendungen, die einen von vorne eindrückbaren (Befestigung auf der Blindseite) Befestiger erfordern, der entfernt und wiederverwendet werden kann. Die Nieten bieten das und mehr! Sie sind außerdem sehr vibrationsbeständig und eine gute Wahl für leichte Anwendungen.
Die Niete hat ein robustes Design, das in seiner Struktur widerstandsfähig bleibt, aber dennoch einen sauberen und ordentlichen Abschluss bietet. Diese Nieten sind robust, zuverlässig und eine äußerst wirtschaftliche Wahl.
Diese Spreiznieten verfügen über einen Stift für eine einfache Installation per Fingerdruck. Es handelt sich um eine vielseitige Niete, die in runde, quadratische oder rechteckige Löcher montiert werden kann. Die Montage in quadratischen Löchern wird für Anwendungen mit Verdrehsicherung verwendet.
Die Niete besteht aus einem Stift und einer Tülle. Sie wird entweder zusammengebaut oder vormontiert geliefert. Diese Nieten können auch nach der Installation entfernt werden, was besonders praktisch ist.
Spreiznieten sind eine Art von Nieten, die eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung bieten. Spreiznieten werden installiert, indem man den Nietkörper in ein Plattenloch setzt und den vormontierten Stößel nach unten in die Baugruppe drückt. Der Niet dehnt sich in der Anwendung aus und sorgt für einen sicheren und festen Sitz. Diese Nieten sorgen für solide Verbindungen durch eine seitliche Blindbefestigung.
Unser Sortiment bietet eine Auswahl an Materialoptionen, darunter Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Nietreihe bietet eine gute elektrische Isolierung und ist außerdem korrosionsbeständig.
Separat erhältlich ist ein Nietwerkzeug, das eine schnellere Befestigung dieser Spreiznieten ermöglicht und die empfohlene Anwendungsmethode ist.
Canoe Clips sind ein kostengünstiges Befestigungsmittel, das wie eine Niete oder eine Schraube funktioniert. Das Design dieser Clips bedeutet, dass sie leichter zu entfernen sind als andere Nieten. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von Modellen, darunter solche mit einem vollständig hohlen Anker oder solche mit einem teilweise hohlen Anker.
Diese kostengünstigen Clips eignen sich für die Montage an der Vorderseite. Sie lassen sich leicht in runde Löcher einrasten und decken eine kleinere Fläche ab. Sie sind ideal, um eine Vielzahl von Materialien sicher zu befestigen, darunter sowohl Metalle als auch Kunststoffe. Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich - drücken Sie einfach mit dem Daumen auf den flachen, runden Kopf.
Unser Sortiment bietet eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Sie können für Elektronik-, Automobil- oder Maschinenanwendungen verwendet werden. Canoe Clips lassen sich problemlos in die Löcher der Schalttafeln einsetzen und sind ideal für langfristige Schilder und Displays. Sie können gelegentlich entfernt und wiederverwendet werden. Dank ihres besonders festen Halts eignen sie sich jedoch besser für Anwendungen, die sich nicht so häufig ändern.
Druckstifte sind eine einfach zu handhabende und schnelle Befestigungslösung, die ideal ist, um zwei Teile sauber und sicher miteinander zu verbinden. Unser Sortiment besteht aus naturfarbenem Nylon 6/6 und Polypropylen (PP).
Nylon ist ein robustes, zähes und strapazierfähiges Material, das häufig für Verbindungselemente und andere technische Komponenten verwendet wird. Sie bieten eine kostengünstige, schnelle und bequeme Methode, um Kunststoff, leichte Bleche, Isoliermaterialien, Leiterplatten oder andere dünne, leichte Materialien zu verbinden. Druckstifte haben speziell entwickelte Schenkel, die für Druck und Dehnung sorgen und dabei helfen, das Verbindungselement in vorgestanzten Löchern zu fixieren. Außerdem haben sie große Köpfe, was die Montage erleichtert, und können wiederverwendet werden - das macht sie zu einer wirtschaftlichen Wahl für Ihre Anwendung.
Dieses Sortiment lässt sich in vorgestanzte Platten einrasten. Das effektive Design sowie die zur Herstellung verwendeten Materialien bieten Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.
Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
Seriennummer: SR1968
Treibstifte verfügen über einen Hohlkörper, der die Flexibilität während des Einsetzens und Entfernens erhöht, wodurch sie leicht zu installieren und zu entfernen sind. Die Tülle dehnt sich beim Einsetzen des Stifts aus und sorgt für einen passgenauen Sitz.
Unser Sortiment umfasst Materialoptionen von naturfarbenem Acetal mit einer UL94-HB-Flammbeständigkeitsklasse über Polyoxymethylen (POM), das in Schwarz und Natur erhältlich ist bis hin zu Nylon 6/6 in Schwarz und Natur mit einer UL94-V0-Flammbeständigkeitsklasse.
Treibstifte sind Mehrzwecknieten, die sich ideal für Anwendungen eignen, bei denen ein frontal montierter Niet erforderlich ist. Dank dieser Nieten ist das Verbinden, Montieren und Befestigen ohne Montagewerkzeug möglich. Sie können als effektiver, dekorativer Stopfen für Löcher verwendet werden.
Seriennummer: SR2319
Einraststifte schaffen eine effektive Schnellverbindung, die schnell und einfach zu montieren ist; besonders hilfreich bei Anwendungen, die keine Schrauben und Muttern zulassen.
Einraststifte sind eine ideale Option für die Befestigung von Steckern auf Leiterplatten (PCB) vor dem Löten. Außerdem können sie auch als Standard-Panelbefestigung verwendet werden. Sie sind einfach zu handhaben: Stecken Sie sie einfach in das Loch der Platte und drücken Sie sie nach unten. Sie sorgen für einen sauberen und ordentlichen Abschluss.
Diese Serie umfasst Einraststifte mit Pfeilspitze, die einen sicheren Halt und einen großen Klemmbereich bieten.
Einraststifte lassen sich leicht in vorgestanzte Löcher einklipsen und verriegeln. Sie haben eine ausgezeichnete Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.