Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Viereckig Polyethylen

 (4 Produktgruppen)


Selbstklebende Anti-Rutsch-Pads

Selbstklebende Puffer bieten Dämpfung und Schutz für eine Reihe von Oberflächen in vielen Anwendungen.

Das Sortiment umfasst schwarze Klebescheiben mit einseitigem Schaumstoff, der rutschfeste Eigenschaften hat. Erhältlich in Viererpackungen, die sich entweder auf einer Rolle oder auf einem Pad befinden, sind diese vielseitigen Scheiben so konzipiert, dass sie auf vielen Oberflächen eine feste Haftung gewährleisten, darunter: Wellpappe, Spanplatten, Holz, Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie und Pulverbeschichtungen.

Ebenfalls enthalten sind Anti-Rutsch-Pads, die aus PE-Schaumklebeband bestehen und eine silikonbeschichtete Papierabdeckung haben. Sie eignen sich für Anwendungen bei Temperaturen von -29 C bis 66 C.

  • Gummikleber
  • Dauerhafte Lösung
  • Schwarze Oberfläche.


Seriennummer: SR5808

Stopfen für Vierkantrohre

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, LDPE, PE, TPG Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau Seriennummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Einsteckgleiter

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Vierkantschrägeinsätze

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

  • They are easy to assemble for furniture and construction.
  • Ideal for pipe ends or irregular surfaces and for tubes that meet angled surfaces.
  • Designed to be durable and long-lasting.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1555