Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Polypropylen Container- und LKW-Plomben

 (6 Produktgruppen)


Bolzenplomben

High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.

Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Typische Anwendungsbereiche sind: Schiffscontainer, Frachtcontainer, LKWs, Türen von Anhängern und Bahnfracht.

  • Verfügt über einen 18-mm-Einsatz und einen Stiftkopf, der den Bolzen an der Anwendungsfalle festhält, wenn die Kunststoffabdeckung absichtlich oder versehentlich entfernt wird.
  • Entspricht ISO 17712:2013 (nur die Option mit beschichtetem Stahlbolzen) und C-TPAT
Material: ABS, PP, Stahl Farbe: Gelb, Blau, Weiß, Orange, Rot, Grün Seriennummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Kabelplomben ‒ Metallgehäuse

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

Unsere Kabelplomben aus Metall können weltweit eingesetzt werden, um Waren beim Import und Export zu sichern. Typische Anwendungsbereiche sind Schiffscontainer, Frachtcontainer, Bahnfracht, LKW und Anhänger.

  • Das Stahlkabel kann nur mit einem Werkzeug entfernt werden.
  • Entspricht ISO17712:2023 und C-TPAT mit einem Kabeldurchmessser ab 3,5 mm.
Material: PP Farbe: Schwarz, Blau, Rot, Bronze Seriennummer: SRH0017, SRAluLock

Verschlüsse mit fester Länge ‒ Kunststoff

Plastic Fixed Length Seals offers an easy and cost-effective way to deter theft and provide evidence of tampering or breaches. Ideal for securing truck and container doors. Available in several types, including InnoLock, OctoLock and TwinLock.

  • An economical seal with a fixed length. Ideal for securing truck and container doors.
  • Three types available, including all-plastic options.
  • Easy to use.
Material: , Polypropylen Farbe: Blau, Weiß, Gelb, Rot, Orange, Grün Seriennummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Durchziehplomben ‒ glattes Band

This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.

  • Pull tight seals with smooth straps that provide an indicative seal that reveals evidence of tampering or breach, across a variety of applications.
  • Easy to apply and tighten to a desired diameter.
  • Several seal types are available, including those with longer tags and with a tear-off tab for quick and easy removability.
Material: , Polypropylen, PP Farbe: Orange, Blau, Rot, Weiß, Grün, Gelb, Schwarz Seriennummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Durchziehplomben ‒ Band mit Widerhaken

These all-plastic Pull-Tight Seals provide tamper-evidence and theft prevention. The range includes PrimeLock, LightLock, AceLock and SentryLock. Each designed for tool-free installation and offering different break strengths.

  • All-plastic range of pull-tight seals with a barbed strap that is ideal for gripping slippery materials.
  • Reveals evidence of tampering or breach.
  • Used for easy identification of delivery details to help improve efficiency.
Material: PP, , Polypropylen Farbe: Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß, Orange Seriennummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Sicherheitsverschlüsse

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

Unsere Sicherheitsplomben bieten einen manipulationssicheren Verschluss für Kunststoffbehälter und schützen vor Diebstahl und Verunreinigung.Ideal für die Verwendung auf Lager- und Werkstattbehältern. Material: Stahl, PP, HIPS Farbe: Orange, Gelb, Rot, Grün, Natur, Weiß, Blau Seriennummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock