Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

RoHS PVC

 (11 Produktgruppen)


Rohrendstopfen

Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.

Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.

Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.

  • Bieten einen sicheren und zuverlässigen Verschluss, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Schlauch oder Rohr verhindert.
  • Werden in der Bau-, Sanitär- und Fertigungsindustrie verwendet.
  • Bieten eine präzise und sichere Abdichtung.
Material: LDPE, PVC, PE Farbe: Natur, Schwarz, Weiß Seriennummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Kappen mit Zuglasche

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
Material: PVC, EVA Farbe: Schwarz, Gelb, Rot Seriennummer: SR1066, SR6110

Runde Vinyl-Endkappen

Diese runden Vinyl-Endkappen zum Aufschieben sind aus flexiblem PVC hergestellt und können für einen guten Sitz über größere Abmessungen gedehnt werden, ohne zu reißen oder zu splittern. Durch die ansprechende glänzende Oberfläche eignet sich dieses Produkt ideal als dekorative Endkappe. Unser Sortiment wird in schwarzen und roten Farboptionen angeboten.



Seriennummer: SR1044

Schutzkappen für Ringstutzen

Eine Reihe von Schutzkappen, die für Ringstutzen-Verbindungen entwickelt wurden. Sie bieten eine externe Montageabdeckung während der Lagerung und des Transports, um die Verbindung vor dem Eindringen von Schmutz zu schützen. Unser Sortiment ist in zwei Materialoptionen erhältlich: flexibles Polyvinylchlorid (PVC) und Polyethylen mit hoher Dichte.

Die Optionen aus flexiblem PVC bieten einen wirklich passgenauen Sitz, der optimalen Schutz bietet. Das flexible Material ermöglicht ein schnelles Anbringen und Entfernen, was durch eine praktische Fingerlasche unterstützt wird.

Das härtere Material unserer HDPE-Optionen ermöglicht ein schnelles Anbringen, indem die Kappe einfach eingeklickt wird, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Geeignet für einen Temperaturbereich von einer Tiefsttemperatur von -30 bis zu einer Höchsttemerparatur von +80 Grad Celsius.

  • Materialien: Flexibles PVC und HDPE
  • Farben: Rot und Gelb
  • Passend für hydraulische Ringstutzen-Verbindungen nach DIN 7642 B/E



Seriennummer: SR1071, SRF0005

Antriebswellen-Schutzkappen

Antriebswellen-Schutzkappen werden zum Schutz und zur Abdeckung der Antriebswelle und der umliegenden Lager vor Öl und diversen Chemikalien verwendet.

Erhältlich in verschiedenen Materialien: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und flexibles Polyvinylchlorid (PVC). Die PVC-Variante ist außerdem reiß- und spaltfest.

Unser Sortiment entspricht DIN 748, IEC 600-72 und ISO R775.

  • Materialien: LDPE und Flexibles PVC
  • Farbe: Gelb




Seriennummer: SR1079

Endabdeckkappen

Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche. Sie bieten nicht nur Schutz vor Beschädigungen und dem Eindringen von Schmutz, sondern auch ein sauberes Finish, um den Look abzurunden. Verschiedene Materialien und Farben sind für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.



Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501

Flexible Vinyl-Kappen mit Zuglasche – hitzebeständig

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Hitzebeständige flexible Kappen mit Zuglaschendesign zur Anbringung und Entfernung auf und von Anwendungen mit und ohne Gewinde.

  • Durch das einzigartige Design passt jede Kappe auf viele unterschiedliche Durchmesser.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen.
Material: Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1072

Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Offers protection to tubes, rods and threads.
  • Anti slip and anti scratching floors.
  • It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.
Material: PVC, Nylon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069

Schutzkappen für Schnellkupplung

Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.

Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.

Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.

  • Zum Schutz vor Verunreinigungen und auslaufende Flüssigkeiten.
  • Dank der flexiblen Konstruktion kann sie sich auf etwas größere Dimensionen ausdehnen, damit sie gut sitzt.
  • Sie werden in der Lebensmittelindustrie, in industriellen Anwendungen oder bei der Lagerung eingesetzt.
  • They can be reused.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRQCF

Runde Abschlusskappen - Standard

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Offers protection to tubes, rods and threads.
  • Anti slip and anti scratching floors.
  • It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.
Material: LDPE, PVC Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Maskierungskappen zum einfachen Abziehen

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Die Maskierungskappen für einfaches Abziehen bieten optimalen Schutz für Enden von Profilen wie Stangen, Rohre und Schläuche während des Herstellungsverfahrens.

  • Typische Anwendungen sind: Eloxieren, Strahlen, Pulverbeschichten, E-Beschichten, Galvanisieren und allgemeine Lackierstraßen.
  • Um eine optimale Passform zu gewährleisten, sollte der Innendurchmesser etwa 10 % kleiner sein als der Außendurchmesser des abzudeckenden Teils.
Material: EPDM, Silikon, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Transparent, Gelb Seriennummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079