Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Kunststoff Schnellmontage

 (15 Produktgruppen)


Interner Flanschschutz - zylindrisch

Interner Flanschschutz schützt Flansche vor Verunreinigungen und Farbe. Die konische Form sorgt für formschlüssigen und festen Halt auf dem Flanschblatt. Kompatibel mit DIN- und ANSI-Flanschen.Der langlebige interne Flanschschützer agiert als Schutzvorrichtung, um Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen.

  • ‌Keine Befestigungsmittel erforderlich.
  • Langlebiges Material.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1354

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste

Flanschschutzstopfen mit Dichtleiste werden zum Schutz von Ventilflanschen an Erdöl-, Gas- und Wasserleitungen verwendet. Sie schützen freiliegende Oberflächen und Rohrleitungen während des Sandstrahlens vor Schmutz und Feuchtigkeit. Entsprechen ANSI und ASME B16.5.

  • Designed for raised face flange protection.
  • Protection for petroleum, gas and water type value flanges.
  • Tapered design that snugly fits into the pipes interior.
Material: PE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1372

All-Round-Flanschdeckel

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Flanschschutz. Universell kompatibel mit einer breiten Palette von Flanschtypen, einschließlich ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 und BS 4504.All-Round-Flanschdeckel eignen sich ideal zum Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten vollumfänglichen Flanschschutz.Geeignet für alle Arten von Flanschflächen und Bolzenlöchern.Flexibel, langlebig und leicht zu montieren. Material: PE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1353

Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Farbe: Rot, Blau, Gelb Seriennummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Blau Seriennummer: SR1355

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: LDPE Farbe: Gelb, Orange, Rot Seriennummer: SR1174, SR1068

SAE-Flanschabdeckungen

SAE-Flanschabdeckungen werden hauptsächlich in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen eingesetzt. Sie sind Schutzkappen für den Einsatz in Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI. Sie bieten maximalen Schutz für Stumpfschweißenden an Ventilen, Pumpen und Wärmetauschern. Sie reißen nicht und platzen nicht ab und machen den Einsatz von Sperrholz, Masonit und Befestigungselementen überflüssig.

Spart Arbeitskosten bei der Montage, da sie sich leicht von Hand anbringen lassen. Das spezielle Design mit umgekehrtem Winkel entspricht dem Stumpfschweißwinkel und deckt das Ende während des Transports und der Lagerung vollständig ab.

Sie bestehen aus Polyethylen mit geringer Dichte (PE-LD) und sind in zwei Farbvarianten erhältlich. Durch die naturfarbene, durchsichtige Variante, die zum Schutz von Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch entwickelt wurde, bleibt der O-Ring sichtbar, während sie gleichzeitig durch einen internen Verschlussrand sicheren Schutz bietet. Die rote Variante ist ideal für SAE-Flanschnippel. Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.

  • Hauptsächlich für den Einsatz in hydraulischen und pneumatischen Anwendungen mit 3000 und 6000 SAE PSI.
  • Die naturfarbene Option schützt Kupplungsoberflächen mit geteiltem Flansch.
  • Der Temperaturbereich reicht von mindestens -30 C bis zu maximal +50 C.
Material: LDPE Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Rohrschutzkappen in Standardgröße

Rohrschutzkappen in Standardgröße sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Verarbeitung.

Gegossene Kappen, die über den Außendurchmesser von Rohrenden mit und ohne Gewinde greifen und das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung und des Transports verhindern.

Das Design der Kappe weist interne Rippen auf, die einen festen Sitz gewährleisten. Darüber hinaus umfasst das Sortiment Kappen mit einem kleinen Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern, und entspricht den ANSI- und DIN-Spezifikationen.

  • Verhindern das Eindringen von Fremdkörpern während der Lagerung oder des Transports.
  • Mit inneren Rippen, die einen festeren Sitz gewährleisten.
  • Verfügen über ein kleines Lüftungsloch, um den Aufbau von Luftdruck zu verhindern.
Material: LDPE, PVC Farbe: Grün, Blau, Orange, Gelb, Rot, Schwarz, Natur, Grau Seriennummer: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben sind dazu gedacht, die gesamte Stirnfläche des Flansches während der Lagerung und des Transports vor Verunreinigungen zu schützen. Verfügen über flexible Lamellen, die für einen festen Sitz in der Bohrung sorgen. Passend für Flansche nach ANSI B16.5 Klasse 150 DIN2627 bis 2638 und BS5504.Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign.

  • Flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.
  • ‌Keine Befestigungsmittel erforderlich.
Material: LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SR1365

Rohrschutzkappen - schwere Ausführung

Rohrschutzkappen für hohe Beanspruchung schützen das Ende von Rohren vor Staub, Fremdpartikeln und Verunreinigungen. Verfügen über ein verstärktes Design. Können Temperaturen von 66 C bis zu -40 C standhalten.Werden verwendet, um das Ende eines Rohrs vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen zu schützen.Werden in Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Industrieanwendungen eingesetzt.Temperaturbeständigkeit von 66 C bis -40 C. Material: LDPE, PE Farbe: Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1389

Hakenverladungskappen

Hakenverladungskappen schützen die Rohrkanten und -innenwände vor Korrosion und Schäden. Kann mit Kranhaken verwendet werden, um Rohre während der Lagerung und des Transports zu bewegen. Temperaturbeständig von -30 C bis zu +60 C.Hakenverladungskappen schützen Rohrkanten und Innenwände vor Korrosion und Beschädigung. Sind sind für Kranhaken zum Bewegen der Rohre bei Lagerung, Transport und Verlegung geeignet.

  • Geeignet für verschiedene DIN-Rohrspezifikationen:vonDN 150bis zuDN 1000.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Gelb Seriennummer: SR1370, SR1371

Gerippte Rohrendstopfen

Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.

Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.

Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.

  • Zwei Ausführungen, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, passend für eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen.
  • Zur sicheren Abdichtung von Rohr- und Schlauchenden.
  • Ideal für mechanische und technische Anwendungen.
Material: LDPE Farbe: Blau, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Flexible Rohrschutzkappen

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

NPT-Gewindestopfen

NPT-Gewindestopfen werden zum Abdichten und Schützen von Rohrenden und Anschlüssen mit BSP- und NPT-Gewinde verwendet. Das robuste Design sorgt dafür, dass sie hohem Druck, hohen Temperaturen und Beschädigungen während der Lagerung und des Transports standhalten. Die konische Form ermöglicht einen dichten, leckagefreien Sitz über verschiedene Innendurchmesser hinweg.

  • Used to seal and protect the ends of BSP/NPT threaded pipes and fittings.
  • Their robust design allows them to withstand high pressure, temperature, corrosion, dirt, and damage during storage and shipment.
  • Used in plumbing pipes, HVAC, automotive, and industrial applications.
Material: LDPE Farbe: Blau Seriennummer: SR1114