Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(8 Produktgruppen)
Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Mit Torxwerkzeugen installiert.
PEEK-Zylinderkopfschrauben mit extrem niedrigem Kopf bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.
Das besonders flache Kopfdesign sorgt für ein niedriges Profil und ist damit ideal für kompakte Baugruppen oder flächenbündige Anwendungen, bei denen herkömmliche Verbindungselemente zu groß oder funktional störend wären.
Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0067, SRK0084
Dieses Sortiment an Zylinderschrauben verfügt über die Betätigungsoptionen Innensechskant oder Torx. Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet. Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist. Diese Zylinderschrauben sind in zwei Kopfausführungen erhältlich: extrem niedriger Kopf und besonders niedriger Kopf.
Die erste dieser Optionen trägt dazu bei, die insgesamte Kopfhöhe der Schraube zu reduzieren, was bedeutet, dass im Gegensatz zu Flachkopfschrauben kein Versenken der Schraube notwendig ist. Die zweite Option hat ein besonders niedriges Profil und erfordert keine versenkte Aufnahmebohrung. Diese Schrauben sind geeignet für Maschinen- und Ausrüstungsanwendungen mit minimalem Freiraum.
Zylinderschrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich). Diese Schrauben sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
PEEK-Zylinderkopfschrauben mit niedrigem Kopf bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.
Das niedrige Kopfprofil ist ideal für Baugruppen mit minimalem Spielraum und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige Befestigungsleistung.
Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0085, SRK0087
PEEK-Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.
Sorgen für eine bündige, ordentliche Optik. Der zylindrische Kopf mit integriertem Innensechskantantrieb ermöglicht ein sicheres Anziehen mittels Innensechskantschlüssel, wodurch die Gefahr des Abrutschens oder einer Beschädigung bei der Montage minimiert wird.
Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0083
Schrauben mit einem sechseckig geformten Kopf, erhältlich in zahlreichen Materialien und vielen Größen.
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Sie sind zur Befestigung mit einem Inbusschlüssel geeignet.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.