Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz Schrumpfschlauch

 (10 Produktgruppen)


Befestigungshalter für LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz

Befestigungshalter für LWL-Schutzschläuche mit Knickschutz sind aus naturfarbenem und schwarzem Nylon hergestellt. Entsprechend konzipiert, um Schutz vor Brüchen und Knicken bei LWL-Führungen jeglicher Art zu bieten. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.

Seriennummer: SROFTHSP

LWL-Adapter

Mit dem LWL-Adapter kann ein ST-Stecker in eine SC-Aussparung installiert werden. Der LWL-Duplexer ermöglicht eine optimale Zugentlastung von Kabeln mit Aramidfasern. Hergestellt aus schwarzem oder naturfarbenem, UL94 V2 gelistetem Nylon.

LWL-Aufteiler ‒ Befestigung für 1 bis 4 Glasfaserkabel

LWL-Komponenten ermöglichen den mechanischen und sicheren Abschluss kleiner Mehrfaser-Kabel mit Aramid. Der Aufteiler ist stapelbar und bietet eine Befestigung für bis zu vier Kabel. Ebenfalls erhältlich ist ein Set, das alle Adapter enthält (OFM-4-05-19BLK). Hergestellt aus schwarzem, UL94 V2 gelistetem Nylon.

LWL-Knickschutz

Der LWL-Knickschutz aus schwarzem thermoplastischem Elastomer (TPE) bietet Zugentlastung für Mikronfasern und zusätzlichen Schutz für Glasfaserkabel bei der Führung durch Bohrungen. Der LWL-Knickschutz für 900-Mikron-Faser verhindert das Knicken des Kabels und damit Signalverluste.

LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz

Organisiert die Führung von Glasfaserkabeln und verhindert Probleme wie Quetschen, Knicken und Mikrokrümmungen. Ideal zum Einblasen von Gasfaserkabeln über eine kurze Distanz und für alle FTTH/FTTB-Anwendungen. Hergestellt aus Polypropylen (PP) oder Polybutylenterephthalat (PBT). Erhältlich in Schwarz oder Weiß. UL94 V0 gelistet.

LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz ‒ Duplex-Aufteiler

Der Duplex-Aufteiler für den LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz ermöglicht eine optimale Zugentlastung von Kabeln mit Aramidfasern. Er bietet eine Reihe von Adaptern zum Schutz von OFBLT, Faserbündeln, Installations- und Anschlussleitungen mit einem Durchmesser von 2,5 mm bis 7,00 mm. In den Farboptionen Schwarz, Blau und Grün erhältlich. UL94 V0 gelistet.

Schrumpfschlauch ‒ 2:1, gelb-grün gestreift

Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Die speziell entwickelte Rezeptur gewährleistet, dass der Schlauch die Norm UL 224 erfüllt. Frei von umweltschädlichen Substanzen wie PBBO, PPBB und PBBE. Beim Verbrennen des Schlauchs wird kein Dioxin freigesetzt. Aufgrund der niedrigen Schrumpftemperatur, der Flexibilität und der guten mechanischen Festigkeit eignet sich dieses Produkt für viele Anwendungen in der Kommunikationstechnik, der Elektronik und der Spezialfahrzeugindustrie. Die gelb und grün gestreifte Version ist äußerst schwer entflammbar, hat eine hohe UV-Beständigkeit und verfügt über hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften.

Schrumpfschlauch ‒ 2:1, transparent

Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Aufgrund der niedrigen Schrumpftemperatur, der Flexibilität und der guten mechanischen Festigkeit eignet sich dieses Produkt für viele Anwendungen in der Kommunikationstechnik, der Elektronik und der Spezialfahrzeugindustrie. Diese transparente Version ist für Anwendungen, bei denen die flammhemmende Eigenschaft nicht erforderlich ist, jedoch die elektrische Isolierung und mechanische Festigkeit wichtig sind. Dieses Produkt besteht aus gleichmäßigen Schichten mit geringeren Längenunterschieden als bei den meisten anderen PVC-Schläuchen. Die polierte Oberfläche bietet eine attraktive Abdeckung für viele Anwendungen in der Automobilindustrie, für Geräte und Konsumgüter.

Schrumpfschlauch ‒ 3:1, mit Kleberbeschichtung

Der Schumpfschlauch mit Kleberbeschichtung bietet bei Anwendungen wie Kabelbäumen und Spleißen Isolierung und Abdichtung. Diesen RoHS-konformen Schlauch gibt es in verschiedenen Farben zur Codierung. HS-konform. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Schrumpfschlauch ‒ ohne Kleber

Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Die 3:1-Schrumpfschlauchversion ohne Kleberbeschichtung ist sehr flexibel und wird überwiegend für die elektrische Isolierung und zum Schutz von innenliegenden Komponenten verwendet, trennt Kabelschuhe und Verbinder durch ihre hohe Isolierung und ist extrem widerstandsfähig. Wird auch zum Bündeln von sehr flexiblen, leichten Kabelbäumen verwendet. Kann eingesetzt werden, um Kabel, Kabelschuhe und Komponenten zu identifizieren oder zu farbcodieren.