Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Spreiznieten

 (11 Produktgruppen)


Spreiznieten ‒ Kunststoff, zum Einschieben, runde/Viereck-Bohrung

Diese Spreiznieten verfügen über einen Stift für eine einfache Installation per Fingerdruck. Es handelt sich um eine vielseitige Niete, die in runde, quadratische oder rechteckige Löcher montiert werden kann. Die Montage in quadratischen Löchern wird für Anwendungen mit Verdrehsicherung verwendet.

Die Niete besteht aus einem Stift und einer Tülle. Sie wird entweder zusammengebaut oder vormontiert geliefert. Diese Nieten können auch nach der Installation entfernt werden, was besonders praktisch ist.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Material der Entflammbarkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2


Seriennummer: SR2306

Schlüssellochstifte aus Nylon

Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.

Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1970

Handwerkzeuge für Nieten

Machen Sie das Anbringen von Nieten schnell und einfach mit unserem Sortiment an Niethandwerkzeugen, die ideal für das Anbringen von Nieten sind.

Unser Sortiment umfasst ein Handwerkzeug aus kunststoffbeschichtetem, schwarzem Metall. Dieses handliche und einfach zu bedienende Werkzeug sorgt für eine sichere Befestigung von Spreiznieten. Installation:; das Nietwerkzeug einfach auf den Nietschaft positionieren und nach unten drücken.

Ebenfalls erhältlich sind Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)-Installationswerkzeuge, erhältlich in Grün. Dieses Werkzeug ist für Treibnieten geeignet und bietet eine schnellere Montage und eine höhere Präzision beim Setzen der Nieten. ABS verfügt über eine gute Beständigkeit gegen Hitze, Stöße, Chemikalien und Abrieb. Außerdem verfügt es über eine hohe Stabilität, Zugfestigkeit, Oberflächenhärte, Steifigkeit und elektrische Eigenschaften und verträgt sogar niedrige Temperaturen. Der große Kolbenkopf und der leicht zu greifende Griff tragen dazu bei, dass der Bediener nicht so schnell ermüdet. Installation:; legen Sie eine Niete in das Werkzeug ein und setzen Sie sie in das Anwendungsloch ein. Ein Druck auf den Kolben löst den Stift und dehnt die Niete in der Baugruppe aus.

  • Leicht und robust
  • Die Nieten müssen nicht vorgetrieben werden.
  • Ideal zur Verwendung mitSpreiznietenundSpreiznieten zur Lüfterbefestigung

Spreiznieten - Nieten mit Spreizbefestigung

Spreiznieten sind eine Art von Nieten, die eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung bieten. Spreiznieten werden installiert, indem man den Nietkörper in ein Plattenloch setzt und den vormontierten Stößel nach unten in die Baugruppe drückt. Der Niet dehnt sich in der Anwendung aus und sorgt für einen sicheren und festen Sitz. Diese Nieten sorgen für solide Verbindungen durch eine seitliche Blindbefestigung.

Unser Sortiment bietet eine Auswahl an Materialoptionen, darunter Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Nietreihe bietet eine gute elektrische Isolierung und ist außerdem korrosionsbeständig.

Separat erhältlich ist ein Nietwerkzeug, das eine schnellere Befestigung dieser Spreiznieten ermöglicht und die empfohlene Anwendungsmethode ist.

  • Farben: Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0, UL94 V1 und UL94 V2


Seriennummer: SR1963

Spreiznieten ‒ Einraststifte

Einraststifte schaffen eine effektive Schnellverbindung, die schnell und einfach zu montieren ist; besonders hilfreich bei Anwendungen, die keine Schrauben und Muttern zulassen.

Einraststifte sind eine ideale Option für die Befestigung von Steckern auf Leiterplatten (PCB) vor dem Löten. Außerdem können sie auch als Standard-Panelbefestigung verwendet werden. Sie sind einfach zu handhaben: Stecken Sie sie einfach in das Loch der Platte und drücken Sie sie nach unten. Sie sorgen für einen sauberen und ordentlichen Abschluss.

Diese Serie umfasst Einraststifte mit Pfeilspitze, die einen sicheren Halt und einen großen Klemmbereich bieten.

Einraststifte lassen sich leicht in vorgestanzte Löcher einklipsen und verriegeln. Sie haben eine ausgezeichnete Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.

  • Material: Nylon 6/6
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Farbe: Natur

Spreiznieten ‒ Kühlkörper

Kühlkörpernieten sind federgelagert. Sie werden zur Befestigung eines Kühlkörpers an einem Prozessorchip auf einer Leiterplatte verwendet. Die Metallfeder übt einen kontinuierlichen Druck auf den Kühlkörper aus, bis der Wärmekleber aushärtet.

Unser Angebot umfasst zwei Optionen. Die eine hat eine verchromte Stahlfeder und die andere eine Feder aus Edelstahl. Die Edelstahlvariante kann auch mit einem Kreuzschlitzschraubendreher montiert werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Material der Entflammbarkeitsklasse UL94 V2

Spreiznieten ‒ robust

Robuste Spreiznieten haben ein schnelles und einfaches Push-Fit-Design. Sie haben ein einteiliges Design mit einem vorgetriebenen Stift, der es ermöglicht, die Niete schnell von Hand oder mit automatischen Geräten anzubringen. Sie können leicht entfernt werden, indem der Stift aus der Tülle gezogen wird.

Unser Sortiment an robusten Spreiznieten eignet sich für Anwendungen, die einen von vorne eindrückbaren (Befestigung auf der Blindseite) Befestiger erfordern, der entfernt und wiederverwendet werden kann. Die Nieten bieten das und mehr! Sie sind außerdem sehr vibrationsbeständig und eine gute Wahl für leichte Anwendungen.

Die Niete hat ein robustes Design, das in seiner Struktur widerstandsfähig bleibt, aber dennoch einen sauberen und ordentlichen Abschluss bietet. Diese Nieten sind robust, zuverlässig und eine äußerst wirtschaftliche Wahl.

  • Material: Nylon 6/6
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB und UL94 V2
  • Farbe: Schwarz


Seriennummer: SR1912

Spreiznieten ‒ Treibstifte

Treibstifte verfügen über einen Hohlkörper, der die Flexibilität während des Einsetzens und Entfernens erhöht, wodurch sie leicht zu installieren und zu entfernen sind. Die Tülle dehnt sich beim Einsetzen des Stifts aus und sorgt für einen passgenauen Sitz.

Unser Sortiment umfasst Materialoptionen von naturfarbenem Acetal mit einer UL94-HB-Flammbeständigkeitsklasse über Polyoxymethylen (POM), das in Schwarz und Natur erhältlich ist bis hin zu Nylon 6/6 in Schwarz und Natur mit einer UL94-V0-Flammbeständigkeitsklasse.
Treibstifte sind Mehrzwecknieten, die sich ideal für Anwendungen eignen, bei denen ein frontal montierter Niet erforderlich ist. Dank dieser Nieten ist das Verbinden, Montieren und Befestigen ohne Montagewerkzeug möglich. Sie können als effektiver, dekorativer Stopfen für Löcher verwendet werden.

Seriennummer: SR2319

Canoe Clips

Canoe Clips sind ein kostengünstiges Befestigungsmittel, das wie eine Niete oder eine Schraube funktioniert. Das Design dieser Clips bedeutet, dass sie leichter zu entfernen sind als andere Nieten. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von Modellen, darunter solche mit einem vollständig hohlen Anker oder solche mit einem teilweise hohlen Anker.

Diese kostengünstigen Clips eignen sich für die Montage an der Vorderseite. Sie lassen sich leicht in runde Löcher einrasten und decken eine kleinere Fläche ab. Sie sind ideal, um eine Vielzahl von Materialien sicher zu befestigen, darunter sowohl Metalle als auch Kunststoffe. Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich - drücken Sie einfach mit dem Daumen auf den flachen, runden Kopf.

Unser Sortiment bietet eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Sie können für Elektronik-, Automobil- oder Maschinenanwendungen verwendet werden. Canoe Clips lassen sich problemlos in die Löcher der Schalttafeln einsetzen und sind ideal für langfristige Schilder und Displays. Sie können gelegentlich entfernt und wiederverwendet werden. Dank ihres besonders festen Halts eignen sie sich jedoch besser für Anwendungen, die sich nicht so häufig ändern.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2

Spreiznieten ‒ Montageknopf

Die Druckknopfnieten für die Montage schaffen eine feste Verbindung zwischen zwei Objekten. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen keine Metallverschlüsse verwendet werden können, wie z. B. bei Elektro- und PCB-Anwendungen.

Die Spannflügel helfen dabei, die Niete sicher zu fixieren und decken eine größere Fläche ab. Die Niete kann nur von der Unterseite der Platte entfernt werden.

Die Spannflügel helfen dabei, die Niete sicher zu fixieren und decken eine größere Fläche ab. Die Niete kann nur von der Unterseite der Platte entfernt werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR2321

Spreiznieten ‒ Druckstifte

Druckstifte sind eine einfach zu handhabende und schnelle Befestigungslösung, die ideal ist, um zwei Teile sauber und sicher miteinander zu verbinden. Unser Sortiment besteht aus naturfarbenem Nylon 6/6 und Polypropylen (PP).

Nylon ist ein robustes, zähes und strapazierfähiges Material, das häufig für Verbindungselemente und andere technische Komponenten verwendet wird. Sie bieten eine kostengünstige, schnelle und bequeme Methode, um Kunststoff, leichte Bleche, Isoliermaterialien, Leiterplatten oder andere dünne, leichte Materialien zu verbinden. Druckstifte haben speziell entwickelte Schenkel, die für Druck und Dehnung sorgen und dabei helfen, das Verbindungselement in vorgestanzten Löchern zu fixieren. Außerdem haben sie große Köpfe, was die Montage erleichtert, und können wiederverwendet werden - das macht sie zu einer wirtschaftlichen Wahl für Ihre Anwendung.

Dieses Sortiment lässt sich in vorgestanzte Platten einrasten. Das effektive Design sowie die zur Herstellung verwendeten Materialien bieten Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit.

Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Seriennummer: SR1968