Valikko Haku

Alumiiniset akselit

Varastossa

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto erilaisille sektoreille, joissa tarvitaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkestävyys ja lämpöjohde ovat erinomaisia. Korroosionkestävyys tarjoaa pidemmän käyttöiän akseleille ja ehkäisee säännöllisen huollon tai osan vaihdon tarvetta.

Kestää valtavia kuormia ja toimii hankalissa olosuhteissa vääristymättä tai vioittumatta. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi lineaaristen kuulaholkkilaakereiden kanssa, vaan ennemminkin itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset.
  • Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
  • Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
342 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 tol. h6 l1 Osta
94,75 € - 104,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1400.0
25,27 € - 28,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
250.0
48,52 € - 53,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
800.0
37,19 € - 41,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
400.0
261,77 € - 290,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1350.0
214,30 € - 237,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1700.0
220,09 € - 243,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1750.0
325,60 € - 360,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1700.0
167,90 € - 186,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1300.0
106,58 € - 118,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
500.0
196,08 € - 217,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
650.0
185,31 € - 205,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1450.0
316,49 € - 350,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
1650.0
231,69 € - 256,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1850.0
173,70 € - 192,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
1350.0
67,86 € - 75,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
700.0
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
300.0
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
1500.0
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
1550.0
454,26 € - 503,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
1500.0
  • / 18
Akseli 12.0 1400.0 +0,-9 Alumiini

20334536

Hinta-alue
104,99 € - 94,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 250.0 +0,-9 Alumiini

20334697

Hinta-alue
28,00 € - 25,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 12.0 800.0 +0,-9 Alumiini

20334420

Hinta-alue
53,76 € - 48,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 16.0 400.0 +0,-9 Alumiini

20334727

Hinta-alue
41,21 € - 37,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1350.0 +0,-9 Alumiini

20336042

Hinta-alue
290,05 € - 261,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1700.0 +0,-9 Alumiini

20335731

Hinta-alue
237,45 € - 214,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1750.0 +0,-9 Alumiini

20335748

Hinta-alue
243,87 € - 220,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1700.0 +0,-9 Alumiini

20336110

Hinta-alue
360,78 € - 325,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1300.0 +0,-9 Alumiini

20335656

Hinta-alue
186,04 € - 167,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 500.0 +0,-9 Alumiini

20335885

Hinta-alue
118,10 € - 106,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 40.0 650.0 +0,-9 Alumiini

20336295

Hinta-alue
217,26 € - 196,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1450.0 +0,-9 Alumiini

20335687

Hinta-alue
205,33 € - 185,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 30.0 1650.0 +0,-9 Alumiini

20336103

Hinta-alue
350,68 € - 316,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1850.0 +0,-9 Alumiini

20335762

Hinta-alue
256,72 € - 231,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 25.0 1350.0 +0,-9 Alumiini

20335663

Hinta-alue
192,47 € - 173,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 20.0 700.0 +0,-9 Alumiini

20335168

Hinta-alue
75,20 € - 67,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 50.0 300.0 +0,-9 Alumiini

20336608


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 50.0 1500.0 +0,-9 Alumiini

20336837


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 50.0 1550.0 +0,-9 Alumiini

20336844


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000
Akseli 40.0 1500.0 +0,-9 Alumiini

20336455

Hinta-alue
503,34 € - 454,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7215508000