Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Kaapeliholkit

 (20 Tuotteet)


Peitetulppia kaapeliläpiviennin reikiin

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Series Code :SR1782

Sarjanumero: SR1782

Kaapeliläpivientien sisäkkeet

Nämä kaapeliläpivientien sisäkkeet on suunniteltu sopimaan metristen kaapeliläpivientien sisään. Niitä on tarjolla eri reikämäärällä, jotta useita kaapeleita voidaan johtaa sen läpi samanaikaisesti. Ne tarjoavat erinomaisen vesitiiviin suojauksen kullekin johdolle. Kullekin johdolle ei tarvita omaa kaapeliläpivientiä, mikä pienentää tilantarvetta.

Kaapeliläpivientien lukkomutterit

Holkkitiivisteiden lukkomutterit täydentävät kaikkia sarjan nailonisia ja messinkisiä kaapeliläpivientejä.

Kaapeliläpivientien lukkomutterit - nailon

Holkkitiivisteiden lukkomutterit ja tiivistealuslevyt täydentävät kaikkia sarjan nailonisia ja messinkisiä kaapeliläpivientejä

Kaapeliläpivientien aluslevyt

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Läpivientiholkkien asennustyökalut

Läpivientiholkkien asennustyökalumme on suunniteltu tukemaan kaapeliholkkien asentamista ja irrottamista.

Avattavat napsautusholkit

Standard Open Bushings with an easy push in design that allows them to lock into place at common panel thicknesses. The split design means they can be assembled into panel holes that already contain a bundle.

Design for the protection of cables, wires and tubing from uneven, unfinished and sharp edges in sheet metal. No tools are needed for installation - simply apply fingertip pressure.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 and Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Kaapeliläpiviennit - suora/messinki

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR1717

Sarjanumero: SR1717

Kaapeliläpiviennit - suora/nailon

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Sarjanumero: SR1704

Kaapeliläpiviennit/avoimet ja suljetut

Open Bushings that are universal in nature feature an easy to push in design. This allows them to easily lock into place at common panel thickesses. The split design allows side entry of pre-assembled cords, cables or tubes that have segments larger than the bushings internal diameter, such as connectors.

They offer ideal protection for wires, cables and tubing from unfinished, sharp edges. The open design allows the bushing to be assembled into holes that already contain a bundle. They can be adjusted to accept various diameters and shapes. Effortlessly installed with fingertip pressure, meaning no tools are required for installation.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Kaapeliläpiviennit, spiraali

Valmistusmateriaali nailon 6; Värit: vaaleanharmaa, musta; Saatavana metrisellä ja PG-kierteellä; Suojaustaso IP-68

Valokuidun vedonpoistokenkä

Optical Fibre Relief Boots protect wires and fibre cables from rough panel hole edges during installation and use. Very easy to install - no tools are needed.

These boots provide added protection to 900 micron fibre, while routing cables and wires through a hole. They also limit the angle of the fibre cable, which can help reduce signal loss. This is a huge time and cost-saving.

  • Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Colour: Black

Napsautettava kaapeliläpivienti

Suunniteltu asennettavaksi ja irrotettavaksi ilman työkaluja. Napsautettavat ja helposti kiinnitettävät kaapeliläpiviennit tarjoavat turvallisen, säätiivistyksen ja luotettavan (kierteen-, vedon- ja takertumisenkestävä) kotelon aikaa säästäville kaapelinläpivientiratkaisuille.

Napsautusholkit

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Sarjanumero: SR1706

Lyhyet holkit

Snub Bushings open to accept cables, wires and tubing. Once installed into a panel hole, the bushing firmly closes.

The durable material provides insulation and slight strain relief, while helping to protect the housed wires and cables from raw edges.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Supistusnipat - messinki

Messinkiset supistusnipat tarjoavat kierteisten tai sileiden aukkojen supistuksen pienempiin kierrekokoihin.

Supistusnipat - nailon

Reducers - Nylon are versatile components used in a variety of applications to connect pipes or fittings of different sizes. These nylon reducers are specifically designed to provide a lightweight, yet durable solution for joining pipes with varying diameters. The main characteristic of nylon reducers is their high-quality nylon construction, which offers excellent chemical resistance, impact strength, and flexibility. With their smooth interior finish, these reducers ensure optimal flow and minimize pressure loss.

The benefits of nylon reducers are manifold. Firstly, they offer exceptional chemical resistance, making them suitable for a wide range of applications involving corrosive fluids or chemicals. The nylon material also provides excellent impact strength, ensuring durability and resistance to cracking or breakage. With their lightweight nature, nylon reducers are easy to handle and install, reducing installation time and effort. Additionally, the flexibility of nylon allows for easy adaptation to different pipe sizes, providing a versatile solution for connecting pipes or fittings of varying diameters. Furthermore, nylon reducers are resistant to rust and corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor applications.

  • Material: PA
  • Colour: Black, Dark Grey


Series Code :SR1863

Sarjanumero: SR1863

Vedonpoistoholkit

Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.

These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.

Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1730

Sarjanumero: SR1730

Kierteiset kalustejohtojen holkit

Kierteiset kalustejohtojen holkit on suunniteltu suojaamaan sähköisiä kalustejohtoja valokalusteissa käytettyjen kierteisten putkien särmälaakereilta.

Kaapeliläpiviennit

Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.

The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.

Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 or Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated