Valikko Haku

Aluslevy M22 23.0 40.0 Teräs

Tässä pallomaisen istukan aluslevyssä on lievästi kovera tai kupera pinta. Käytetään muttereiden tai pulttien kanssa vastakappaleiden välisen poikkeaman kompensoimiseksi: takaa varman liitännän ja vähentää vaurioita. Ihanteellinen raskaissa käyttökohteissa: valmistettu lujasta ja kestävästä teräksestä.
Essentra tuotenumero:

20266011

Valmistajan tuotenumero:

20266011

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 15,98 €
10 - 29 14,38 €
30 - 74 13,58 €
75 + 11,99 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

15,98 €

1 x 15,98 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteelle M22
d1 tol. H13 23.0
d2 40.0
h1 7.6
h2 2.5
r1 29.5
Kantavuus staattiseen kuormaan max. kN 146.0
With 25400 h3 13.5
Paino gr 34.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä